PR121 с механическим поворотом

Роторные грабли PR121 с механическим поворотом

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина катка
84 дюймы
2134 мм
Габаритная ширина
93 дюймы
2362 мм
Максимальный угол поворота — вправо или влево
20°
20°

Обзор

Предназначены для расчистки и подготовки почвы при ландшафтных и финишных работах.

Характеристики продукции PR121 с механическим поворотом

Ширина катка 84 дюймы 2134 мм
Габаритная ширина 93 дюймы 2362 мм
Максимальный угол поворота — вправо или влево 20° 20°
Ширина захвата при максимальном угле поворота 79 дюймы 2007 мм
Габаритная длина 60.6 дюймы 1540 мм
Габаритная высота 33.3 дюймы 847 мм
Масса 1025.1 фунты 465 кг
Требуемая гидросистема Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования
Оптимальный расход гидравлического масла 49–87 л/мин (13–23 галл./мин) 49–87 л/мин (13–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 170–241 бар (2500–3500 фунтов на кв. дюйм) 170–241 бар (2500–3500 фунтов на кв. дюйм)

Узнайте результаты сравнения PR121 с механическим поворотом с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  PR121 с механическим поворотом

Просмотреть дополнительные предложения