230 mm (9 tum) direktinfäst

Kabelgrävningsskopor 230 mm (9 tum) direktinfäst

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
9.1 tum
230 mm
Kapacitet
2.1 ft³
60 l
Vikt
319.7 lb
145 kg

Översikt över funktionerna

Cat

Tillämpning

Konstruerade för mindre krävande urschaktningsarbeten i mjuk jord och lera.
Cat

Robust konstruktion

Cat®-skoporna är konstruerade för att nå högsta möjliga produktivitet, tillförlitlighet och livslängd.

Produktspecifikation för 230 mm (9 tum) direktinfäst

Bredd 9.1 tum 230 mm
Kapacitet 2.1 ft³ 60 l
Vikt 319.7 lb 145 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tandspetsradie 49.1 tum 1247 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 230 mm (9 tum) direktinfäst med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  230 mm (9 tum) direktinfäst

Visa fler erbjudanden