610 mm (24 tum), direktinfäst

610 mm (24 tum), direktinfäst Skopor för kraftig belastning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
24 tum
610 mm
Kapacitet
6.4 ft³
180 l
Vikt
315.3 lb
143 kg

Översikt över funktionerna

Tillämpning

Tillämpning

Cat®:s skopor för kraftig belastning passar perfekt för arbete i måttligt stenig mark eller för bankmaterial som måste brytas loss och tas bort. Perfekt för dikesgrävning, utgrävning av avsatser, återfyllning och allmänt grävarbete inom anläggning, landskapsutformning och rör och ledningar.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

Robust konstruktion

Cats skopor är konstruerade för att nå högsta möjliga produktivitet, tillförlitlighet och livslängd.

Produktspecifikation för 610 mm (24 tum), direktinfäst

Bredd 24 tum 610 mm
Kapacitet 6.4 ft³ 180 l
Vikt 315.3 lb 143 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tandspetsradie 35.8 tum 909 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 610 mm (24 tum), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.