305 mm (12 tum), direktinfästning

305 mm (12 tum), direktinfästning Korallskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
12 tum
305 mm
Kapacitet
2.3 ft³
65 l
Vikt
271.2 lb
123 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Specialutformade för arbete i steniga koralltillämpningar, som på USA:s sydöstra kust.
Skopform

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Robust konstruktion

Robust konstruktion

Skoporna från Cat® är konstruerade för att nå högsta möjliga produktivitet, tillförlitlighet och livslängd.
Lyftögla

Lyftögla

Lyftöglan på skopans baksida gör det möjligt för föraren att lyfta lätta material med taljredskap.

Produktspecifikation för 305 mm (12 tum), direktinfästning

Bredd 12 tum 305 mm
Kapacitet 2.3 ft³ 65 l
Vikt 271.2 lb 123 kg
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Tandspetsradie 33.7 tum 855 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 305 mm (12 tum), direktinfästning med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  305 mm (12 tum), direktinfästning

Visa fler erbjudanden