1200 mm (47 tum), direktinfäst

1200 mm (47 tum), direktinfäst Sluttningsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
47.2 tum
1200 mm
Kapacitet
14.6 ft³
413 l
Vikt
632.7 lb
287 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Inkapsling av skopor

Transportera alla skopor som behövs för en uppgift inuti utjämningsskopan.
Cat

Bultmonterad skärkant

Möjliggör jämn finschaktning.
Cat

Avsaknad av dräneringshål

Behåller material och vatten för avfallshantering och lätta materialtillämpningar.
Cat

Sprintar ingår

Sprintarna är förinstallerade med skopan.

Produktspecifikation för 1200 mm (47 tum), direktinfäst

Bredd 47.2 tum 1200 mm
Kapacitet 14.6 ft³ 413 l
Vikt 632.7 lb 287 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tjocklek för bultmonterat skärstål 0.5 tum 12.7 mm
Tandspetsradie 33.9 tum 860 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1200 mm (47 tum), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1200 mm (47 tum), direktinfäst

Visa fler erbjudanden