610 mm (24 tum), direktinfäst

610 mm (24 tum), direktinfäst Högkapacitetsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
24 tum
610 mm
Kapacitet
9 ft³
254.9 l
Vikt
423.3 lb
192 kg

Översikt över funktionerna

Cat

Tillämpning

Passar perfekt för arbete i jordar med låg densitet och lätta material. Cat®-högvolymskoporna har samma hållbara egenskaper som skopor för kraftig belastning men kan hantera större volymer.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

Robust konstruktion

Cat®-skoporna är konstruerade för att nå högsta möjliga produktivitet, tillförlitlighet och livslängd.

Produktspecifikation för 610 mm (24 tum), direktinfäst

Bredd 24 tum 610 mm
Kapacitet 9 ft³ 254.9 l
Vikt 423.3 lb 192 kg
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Tandspetsradie 40.5 tum 1028 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 610 mm (24 tum), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  610 mm (24 tum), direktinfäst

Visa fler erbjudanden