1 500 mm (59 tum), direktinfäst

1 500 mm (59 tum), direktinfäst Sluttningsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
59.1 tum
1500 mm
Kapacitet
18.6 ft³
527 l
Vikt
743 lb
337 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Inkapsling av skopor

Transportera alla skopor som behövs för en uppgift inuti utjämningsskopan.
Cat

Bultmonterad skärkant

Möjliggör jämn finschaktning.
Cat

Avsaknad av dräneringshål

Behåller material och vatten för avfallshantering och lätta materialtillämpningar.
Cat

Sprintar ingår

Sprintarna är förinstallerade med skopan.

Produktspecifikation för 1 500 mm (59 tum), direktinfäst

Bredd 59.1 tum 1500 mm
Kapacitet 18.6 ft³ 527 l
Vikt 743 lb 337 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tjocklek för bultmonterat skärstål 0.5 tum 12.7 mm
Tandspetsradie 33.9 tum 860 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1 500 mm (59 tum), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 500 mm (59 tum), direktinfäst

Visa fler erbjudanden