Studiobilder
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Bilder (7)

762 mm (30 tum), direktinfäst Bergskopor för krävande tillämpningar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
30 tum
762 mm
Kapacitet
9.5 ft³
269 l
Vikt
396.8 lb
180 kg

Översikt över funktionerna

Cat

Tillämpning

Specifikt utformad för arbete i tuffa bergsmiljöer i olika delar av världen.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

Robust konstruktion

Cat®-skoporna är konstruerade för att nå högsta möjliga produktivitet, tillförlitlighet och livslängd.

Produktspecifikation för 762 mm (30 tum), direktinfäst

Bredd 30 tum 762 mm
Kapacitet 9.5 ft³ 269 l
Vikt 396.8 lb 180 kg
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Tandspetsradie 38.9 tum 988 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 762 mm (30 tum), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  762 mm (30 tum), direktinfäst

Visa fler erbjudanden