5 - 7 Tonluk Ekskavatör Sınıfı

Adaptörler 5 - 7 Tonluk Ekskavatör Sınıfı

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
262.3 lb
119 kg
Genişlik
44.3 inç
1125 mm
Toplam Uzunluk
18.7 inç
476 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Mini Hidrolik Ekskavatörlerde onaylanmış Mikro Yükleyici ataşmanlarının kullanımına olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Cıvatalı Hortum Kılavuzu

Cıvatalı Hortum Kılavuzu

Ataşman değiştirici ile onaylanmış hidro-mekanik ataşmanlar kullanılırken hidrolik hortumları yönlendirmeye yardımcı olur. Özel ataşmanınıza ve ihtiyaçlarına uyacak şekilde adaptörün iki tarafına da monte edilebilir.
Çapraz Borularla Güçlendirilmiş Tasarım

Çapraz Borularla Güçlendirilmiş Tasarım

Çapraz borularla güçlendirilmiş tasarım, onaylanmış ataşmanların çok çeşitli kullanımları için gerekli dengeyi sağlar.
Açık Şasi

Açık Şasi

Açık şasi tasarımı, ataşmanların daha güvenli ve kolay bir şekilde bağlanması için ataşmanlara yönelik görüş alanı sağlar.
Entegre Ayak

Entegre Ayak

Kullanılmadığında, entegre ayak adaptörü dik konumda tutar. Bu, ürünü pim ile sabitleyerek ve hızlı ataşman değiştirici kullanarak makinenize takılması için doğru konumda tutmaya yardımcı olur.
Pimler Dahildir

Pimler Dahildir

Mini Hidrolik Ekskavatör - Mikro Yükleyici adaptörlerinin tümü bir pim takımı ile verilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 5 - 7 Tonluk Ekskavatör Sınıfı

Ağırlık 262.3 lb 119 kg
Genişlik 44.3 inç 1125 mm
Toplam Uzunluk 18.7 inç 476 mm
Toplam Yükseklik 21.9 inç 557 mm
Pim Çapı 1.8 inç 45 mm
Ekskavatör Sınıfı 5 Ton - 7 Ton 5 Ton - 7 Ton
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Ataşman Değiştirici Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştiriciye Uygun Mikro Yükleyici Ataşman Değiştiriciye Uygun
Gerekli Hidrolik Hiçbiri Hiçbiri

5 - 7 Tonluk Ekskavatör Sınıfı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm