Görüntüleme
Cat® Mikro Yükleyici arayüzlerine bağlanmak için ataşman adaptörleri.
Önemli Özellikler
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Ağırlık | 310.9 lb 141 kg |
| Genişlik | 44.3 inç 1125 mm |
| Toplam Uzunluk | 19.9 inç 505 mm |
| Toplam Yükseklik | 21.9 inç 557 mm |
| Pim Çapı | 2 inç 50 mm |
| Ekskavatör Sınıfı | 7 Ton - 9 Ton 7 Ton - 9 Ton |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Ataşman Değiştirici Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştiriciye Uygun Mikro Yükleyici Ataşman Değiştiriciye Uygun |
| Gerekli Hidrolik | Hiçbiri Hiçbiri |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm