Görüntüleme
Cat® Mikro Yükleyici arayüzlerine bağlanmak için ataşman adaptörleri.
Önemli Özellikler
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Ağırlık | 143.3 lb 65 kg |
| Genişlik | 12.8 inç 324 mm |
| Toplam Uzunluk | 44.3 inç 1125 mm |
| Toplam Yükseklik | 20.6 inç 523 mm |
| Arayüz Tipi | ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici |
| Ataşman Değiştirici Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştiriciye Uygun Mikro Yükleyici Ataşman Değiştiriciye Uygun |
| Gerekli Hidrolik | Hiçbiri Hiçbiri |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm