PM310 Palet Alt Takımı

PM310 Palet Alt Takımı Asfalt Kazıma Makineleri Tier 3

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı
47746 lb
21655 kg
Toplayıcı Konveyör Hızı
827 ft/min
252 m/min
Toplayıcı Konveyör Genişliği
21.6 inç
600 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PM310 Palet Alt Takımı

Çalışma Ağırlığı 47746 lb 21655 kg
Toplayıcı Konveyör Hızı 827 ft/min 252 m/min
Toplayıcı Konveyör Genişliği 21.6 inç 600 mm
Boşaltma Konveyörü Uzunluğu 23.6 ft 6.3 m
Boşaltma Konveyörü Genişliği 23.6 inç 600 mm
Boşaltma Konveyörü Maksimum Hızı 827 ft/min 252 m/min
Boşaltma Konveyörü Dönüşü - Merkezden 60 ° 60 °
Maksimum Çalışma Yüksekliği 16.89 ft 5.15 m
Çalışma Uzunluğu - Konveyör Yukarıda 36.45 ft 11.11 m
Minimum Çalışma Yüksekliği 9.84 ft 3 m
Çalışma Genişliği 8.37 ft 2.55 m
Nakliye Uzunluğu - Ana Makine 19.35 ft 5.9 m
Maksimum Kamyon Açıklığı 15.425 ft 4.7 m
Nakliye Maksimum Yüksekliği 9.77 ft 2.98 m
Nakliye Genişliği 8.37 ft 2.55 m
Nakliye Uzunluğu – Konveyör Katlanmış Halde 30.58 ft 9.32 m
Brüt Güç 330 hp 247 kW
Motor Modeli C9.3 C9.3

PM310 Palet Alt Takımı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

PM310, Paletli Alt Takım ile

PM310, Paletli Alt Takım ile

PM310, Paletli Alt Takım ile
PM310, Paletli Alt Takım ile

PM310 Asfalt Kazıma Makinesi Palet Alt Takımı

PM310 Asfalt Kazıma Makinesi Palet Alt Takımı

360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope özellikli Cat® GRADE, freze operatörlerinin herhangi bir proje için pürüzsüz bir taban sağlamak üzere doğru ve tekrarlanabilir kesme sonuçları elde etmesini sağlar. Entegre sistem, her seferinde tutarlı bir kesim oluşturma işinden tahmin etmeyi elemek için otomatik özellikler kullanır.

Teknolojiyi Keşfedin