D3

D3 Küçük Boy Dozerler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Güç - Net
104 hp
77.6 kW
Çalışma Ağırlığı
20640 lb
9362 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

İYİLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜŞ AÇISI

İYİLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜŞ AÇISI

  • Yeni eğimli kaput, bıçağın ön tarafındaki çalışma ve genel iş sahası için daha iyi görüş açısı sağlar. Daha iyi görüş açısı, daha az operatör yorgunluğu ve çalışmanıza duyacağınız daha yüksek güven sağlayabilir.
GRADE TEKNOLOJİSİ

GRADE TEKNOLOJİSİ

  • Ölçeklendirilebilir 2D ve 3D Cat Grade; sunduğu Slope Assist, Sabit Bıçak ve Eğim Göstergesi gibi teknolojilerle daha kolay ve daha verimli çalışma sağlamasının yanı sıra çalışma sahasının gerektirdiklerine göre farklı teknolojilere uyum sağlayan bir esneklik kazandırır.
  • Tüm Cat Grade sistemleri Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumludur.
  • Bir grade altyapısına zaten yatırım yaptınız mı? Trimble, Topcon ve Leica'dan makineye grade sistemleri yükleyebilirsiniz.
%10'A KADAR İYİLEŞTİRİLMİŞ YAKIT EKONOMİSİ

%10'A KADAR İYİLEŞTİRİLMİŞ YAKIT EKONOMİSİ

  • D3, aynı harika performans beklentinizi karşılarken bu boyut sınıfında en düşük yakıt tüketimini sunar. ECO modu etkinleştirildiğinde %20'ye kadar iyileştirme sağlanır ve performanstan ödün verilmez.
KONFORLU ÇALIŞMA ALANI

KONFORLU ÇALIŞMA ALANI

  • Geniş ve konforlu kabin, opsiyonel ısıtmalı ve havalandırmalı koltukları ve ısıtmalı kumanda kolu kontrolleriyle dışarıdaki koşullar nasıl olursa olsun operatörün rahat etmesini sağlar. Koltuk yüksekliği ve kol dayanakları, operatörün tercihine göre kolayca ayarlanabilir.
KAMERA İLE DAHA BÜYÜK, DAHA İYİ EKRAN

KAMERA İLE DAHA BÜYÜK, DAHA İYİ EKRAN

  • Bu yeni ve iyileştirilmiş, opsiyonel 10 inç (254 mm) dokunmatik, renkli ekranın kullanımı kolaydır ve makine ayarları, arka görüş kamerası ve Eğim Göstergesi/Slope Assist ekranları için harika bir görüş sağlar. Büyük, tersine çevrilebilen kamera, operatöre iş sahası için daha iyi görüş açısı sunar.
DAYANIKLI ALT TAKIM

DAYANIKLI ALT TAKIM

  • D3, uygulamanıza en iyi şekilde uyum sağlamak için Sızdırmaz ve Yağlamalı Palet (SALT) veya Aşınma alt takımlarıyla mevcuttur. Daha uzun kullanım ömrüne sahip alt takım, arıza süresinin kısalmasını sağlar. Tek parçalı bir ana şasi/palet silindiri çerçeve tasarımı ve büyük, çift redüksiyon planet nihai tahriki, makinenin ağır yükleri itmesine olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D3

Motor Modeli Cat® C3.6 Cat® C3.6
Güç - Net 104 hp 77.6 kW
Silindir Hacmi 220 inç³ 3.6 l
Net Güç - 2.200 dev/dak. - SAE J1349 104 hp 77.6 kW
Net Güç - 2.200 dev/dak. - ISO 9249/EEC 80/1269 104 hp 77.6 kW
Güç Aktarma Sistemi Hidrostatik Hidrostatik
Not (2) Tier 3 emisyon standartlarına eşdeğer motor. Tier 3 emisyon standartlarına eşdeğer motor.
Not (1) Net güç, ISO 9249:2007 ve SAE J1349:2011'e göre test edilmiştir ve motor fanla, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatörle donatıldığında volanda mevcut olan güç, bildirilen güçtür. Net güç, ISO 9249:2007 ve SAE J1349:2011'e göre test edilmiştir ve motor fanla, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatörle donatıldığında volanda mevcut olan güç, bildirilen güçtür.
Çalışma Ağırlığı 20640 lb 9362 kg
Çalışma Ağırlığı - LGP 21369 lb 9693 kg
Çalışma Ağırlığı - LGP, 762 mm/30 inç 21810 lb 9893 kg
Not (2) Riperli makine için, 554 kg (1.222 lb) ekleyin. Riperli makine için, 554 kg (1.222 lb) ekleyin.
Not (1) Belirtilen teknik özellikler dozer bıçağı, EROPS kabin, yedek alarmı, operatör, soğutucu sıvı, yağlayıcılar ve tam yakıt deposu ile donatılmış makine içindir. Belirtilen teknik özellikler dozer bıçağı, EROPS kabin, yedek alarmı, operatör, soğutucu sıvı, yağlayıcılar ve tam yakıt deposu ile donatılmış makine içindir.
Tahrik Pompaları 1 1
Maksimum Seyir Hızı - Geri 6.2 mil/sa. 10 km/sa.
Emniyet Valfi Ayarları 7033 psi 48500 kPa
Palet Motorları 2 2
Maksimum Seyir Hızı - İleri 5.6 mil/sa. 9 km/sa.
Pompa Çıkışı 17.2 gal/dk. 65 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarları 2988 psi 20600 kPa
Ağırlık 1345 lb 610 kg
Vinç Tahriki Hidrostatik Hidrostatik
Kontrol Hidrolik Hidrolik
Hız Değişken Değişken
Tambur Çapı 10 inç 254 mm
Boğaz Mesafesi 6.75 inç 171.5 mm
Maksimum Hat Çekişi - Dolu Tambur 25000 lb 11340 kg
Vinç Uzunluğu 27.76 inç 705 mm
Tambur Kapasitesi - Önerilen Kablo 371 ft 113 m
Halat Çapı - Önerilen 0.63 inç 16 mm
Tambur Kapasitesi - Opsiyonel Kablo 256 ft 78 m
Toplam Genişlik 29.2 inç 741 mm
Halat Çapı - Opsiyonel 0.75 inç 19 mm
Maksimum Hat Hızı - Boş Tambur 131 ft/min 40 m/min
Maksimum Hat Hızı - Dolu Tambur 207 ft/min 63 m/min
Maksimum Hat Çekişi - Boş Tambur 40000 lb 18144 kg
Tambur Genişliği 10.8 inç 274 mm
Tip Paralelkenar Paralelkenar
Uç sayısı 3 3
Yükseklik 6.5 inç 165 mm
Ağırlık 1222 lb 554 kg
Ucun Altında Maksimum Yerden Yükseklik 17.6 inç 448 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 30.2 inç 766 mm
Maksimum Kazı Derinliği 13.3 inç 337.5 mm
Toplam Genişlik 67.3 inç 1710 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II
Palet Ölçüsü - LGP, 762 mm (30 inç) 73 inç 1860 mm
Pabuç Genişliği - LGP 26 inç 660 mm
Pabuç Genişliği – Standart 20 inç 510 mm
Zemin Basıncı - LGP 4.5 psi 31.2 kPa
Palet Ölçüsü - LGP 69 inç 1750 mm
Uzunluk - Palet Zemindeyken - LGP 91 inç 2310 mm
Silindir Sayısı - Her Bir Tarafta 7 7
Uzunluk - Palet Zemindeyken - LGP, 762 mm (30 inç) 91 inç 2310 mm
Zemin Basıncı - LGP, 762 mm (30 inç) 3.9 psi 27.2 kPa
Palet Ölçüsü 63 inç 1600 mm
Pabuç Sayısı - Her Bir Tarafta - Keçeli ve Yağlanmış Paletli (SALT) Alt Takım 40 40
Pabuç Genişliği - LGP, 762 mm (30 inç) 30 inç 762 mm
Zemin Basıncı 5.7 psi 38.9 kPa
Zeminde Palet Uzunluğu 91 inç 2310 mm
Pabuç Sayısı - Her Bir Tarafta - Aşınma Alt Takım 36 36
Şanzıman - Hidrolik Deposu 23.8 gal (ABD) 90 l
Yakıt Deposu 51.5 gal (ABD) 195 l
Filtre ile Birlikte Karter 2.8 gal (ABD) 10.5 l
Nihai Tahrik - Her Biri - LGP 2.6 gal (ABD) 10 l
Soğutma Sistemi 5 gal (ABD) 19 l
Nihai Tahrik - Tüm Yönler 2.6 gal (ABD) 10 l
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir.
Uzunluk - Temel Dozer - Bıçak Olmadan - LGP 128.7 inç 3270 mm
BIÇAK: Maksimum Açıda Bıçak Genişliği – Orta 105.1 inç 2669 mm
BIÇAK: Kazı Derinliği - LGP 23.2 inç 590 mm
Palet Ölçüsü - LGP 67.9 inç 1750 mm
BIÇAK: Bıçak Yüksekliği - LGP 39.8 inç 1010 mm
BIÇAK: Bıçak Kapasitesi (SAE) - LGP 3.06 yd³ 2.34 m³
BIÇAK: Bıçak Kaldırma Yüksekliği - LGP 30.2 inç 767 mm
Toplam Uzunluk - Bıçak Dahil - LGP 169.6 inç 4309 mm
BIÇAK: Maksimum Yatırma - LGP 17.7 inç 448 mm
BIÇAK: Bıçak Yüksekliği - Orta 39.8 inç 1010 mm
BIÇAK: Maksimum Yatırma – Orta 17.7 inç 448 mm
BIÇAK: Bıçak Genişliği - LGP 126.7 inç 3220 mm
BIÇAK: Kazma Derinliği - Orta 22.5 inç 572 mm
Dozer Yüksekliği - LGP, 762 mm (30 inç) 109 inç 2769 mm
BIÇAK: Maksimum Açı (her bir tarafta) – Orta 25° 25°
Palet Ölçüsü - LGP, 762 mm (30 inç) 73 inç 1860 mm
Yerden Yükseklik - LGP, 762 mm (30 inç) 13 inç 332 mm
Genişlik - Dozer - Standart Pabuçlar - Bıçak Olmadan - LGP 92.9 inç 2360 mm
BIÇAK: Bıçak Kapasitesi (SAE) - Orta 2.73 yd³ 2.09 m³
BIÇAK: Maksimum Açı (her bir tarafta) - LGP 25° 25°
BIÇAK: Bıçak Genişliği - Orta 115 inç 2921 mm
Dozer Yüksekliği - LGP 109 inç 2769 mm
BIÇAK: Bıçak Kaldırma Yüksekliği – Orta 30.2 inç 767 mm
Yerden Yükseklik - LGP 13 inç 332 mm
Uzunluk - Temel Dozer - Bıçak Olmadan - LGP, 762 mm (30 inç) 128.7 inç 3270 mm
BIÇAK: Bıçağın Kesici Kenar Açısı, Ayarlanabilir - LGP 52° - 58° 52° - 58°
Toplam Uzunluk - Bıçak Dahil - LGP, 762 mm (30 inç) 169.6 inç 4309 mm
Genişlik - Dozer - Standart Pabuçlar - Bıçak Olmadan - LGP (762 mm/30 inç) 103.5 inç 2630 mm
BIÇAK: Maksimum Açıda Bıçak Genişliği - LGP 115.8 inç 2940 mm
BIÇAK: Bıçak Kesme Kenarı Açısı, Ayarlanabilir – Orta 52° - 58° 52° - 58°
BIÇAK: Maksimum Açıda Bıçak Genişliği - Standart 103.8 inç 2636 mm
Uzunluk - Temel Dozer - Bıçak Olmadan - Standart 128.7 inç 3270 mm
BIÇAK: Bıçağın Kesici Kenar Açısı, Ayarlanabilir - Standart 52° - 58° 52° - 58°
BIÇAK: Maksimum Açı (her bir tarafta) - Standart 25° 25°
Not Aşınma Alt Takım Aşınma Alt Takım
BIÇAK: Bıçak Yüksekliği - Standart 42.2 inç 1073 mm
BIÇAK: Kazı Derinliği - Standart 23 inç 605 mm
BIÇAK: Maksimum Yatırma - Standart 15.8 inç 402 mm
BIÇAK: Bıçak Kapasitesi (SAE) - Standart 2.86 yd³ 2.19 m³
Toplam Uzunluk - Bıçak Dahil - Standart 170.7 inç 4337 mm
Palet Ölçüsü - Standart 63 inç 1600 mm
Genişlik - Dozer - Standart Pabuçlar - Bıçak Olmadan - Standart 83 inç 2110 mm
Dozer Yüksekliği - Standart 109 inç 2769 mm
Yerden Yükseklik - Standart 13 inç 332 mm
BIÇAK: Bıçak Genişliği- Standart 109.5 inç 2782 mm
BIÇAK: Bıçak Kaldırma Yüksekliği - Standart 30.2 inç 767 mm
Dozerin Genişliği (standart pabuçlar, - bıçaksız) - LGP 92.9 inç 2360 mm
Dozerin Genişliği (standart pabuçlar, bıçaksız) - Standart 83 inç 2110 mm
Temel Dozerin Uzunluğu (bıçaksız) - Standart 128.7 inç 3270 mm
Temel Dozerin Uzunluğu (bıçaksız) - LGP, 762 mm (30 inç) 128.7 inç 3270 mm
Dozer Yüksekliği - LGP 109 inç 2769 mm
Dozerin Genişliği (standart pabuçlar, bıçaksız) - LGP, 762 mm (30 inç) 103.5 inç 2630 mm
Dozer Yüksekliği - Standart 109 inç 2769 mm
Temel Dozerin Uzunluğu (bıçaksız) - LGP 128.7 inç 3270 mm
Dozer Yüksekliği - LGP, 762 mm (30 inç) 109 inç 2769 mm

D3 Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Ön filtreli, otomatik toz atıcılı ve kaput altı girişli hava filtresi
  • Alüminyum çubuk plakalı soğutma sistemi (radyatör, güç aktarma sistemi)
  • Otomatik çekiş kontrolü
  • Cat C3.6 dizel motor
  • Tahrik, yardımcı
  • Çift yollu, kapalı döngülü, hidrostatik şanzıman
  • Elektrikli yakıt pompası
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Turboşarjlı son soğutmalı

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 150 amper, ağır hizmet tipi
  • Aküler, bakım gerektirmez, ağır hizmet tipi, 1.000 CCA
  • Arıza teşhis soketi
  • Dört adet entegre ön, iki adet arka halojen
  • Elektrikli korna
  • Marş motoru, elektrikli,12 V, ağır hizmet

ALT TAKIM

  • SALT alt takım (40 bölüm)
  • Taşıyıcı silindirler
  • Korumalar, ön/arka kılavuzlu
  • Yedi silindirli palet şasisi
  • Palet ayarlayıcılar, hidrolik
  • Palet silindirleri, kullanım ömrü boyunca yağlanmış

HİDROLİK

  • Hidrolik pompası ve yağı
  • Tek kol, üç fonksiyonlu kumanda
  • Üç valfli hidrolikler

ATAŞMANLAR

  • Sert çeki çubuğu
  • Önden çekiş cihazı

OPERATÖR ORTAMI

  • Kolçaklar, ayarlanabilir
  • Palto askısı
  • Kumandalar, koltuğa entegre, ön/arka ayarlı
  • Bardak tutucular
  • Eco modu
  • Göstergeli Elektronik İzleme Sistemi:
    – Şasi eğim göstergesi
    – Motor soğutma sıvısı sıcaklığı
    – Yakıt seviyesi
    – Hidrolik yağ sıcaklığı
  • Elektronik güvenlik sistemi
  • Motor hava filtresi servis göstergesi
  • Motor devri ve vites göstergesi
  • Zemin paspası, kauçuk, ağır hizmet tipi
  • Ayak dayama, bölme
  • Saat ölçer, elektronik
  • Bağımsız ileri/geri hız ayarları
  • Ayna, dikiz aynası, iç
  • Güç portları, 12 volt
  • ROPS/FOPS güneşliği
  • Koltuk, havalı süspansiyonlu, kumaş veya vinil
  • Emniyet kemeri, yüksek görünürlüklü içeri çekilebilir, 76 mm (3'')
  • Emniyet kemeri takma göstergesi/hatırlatıcısı
  • Yavaşlama ve fren fonksiyonlarını bir araya getiren tek pedal
  • Hız hatırlama
  • Depolama bölmesi
  • Gaz kelebeği anahtarı, döner
  • Seyir hızı sınırlayıcı, elektronik

D3 İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Harici ön filtreli hava filtresi
  • Vinç kurulumu

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Dört adet entegre ön LED ışıklar, iki adet arka LED

ALT TAKIM

  • Aşınma alt takım (36 bölüm)
  • Palet çiftleri
    – Palet, 510 mm (20 inç)
    – Palet, 660 mm (26 inç)
    – Palet, 762 mm (30 inç)

HİDROLİK

  • Riper ile kullanım için dört valf
  • Vinçle kullanılmak üzere dört adet valf

ATAŞMANLAR

  • Çeki demiri, çekme
  • Makine güvenlik sistemi
  • Bağlantı, vinç
  • Riper, paralelkenar, üç ucu ve tırnakları vardır
  • Vinç, hidrolik, yüksek performans
  • Vinç, hidrolik, kurtarma

OPERATÖR ORTAMI

  • Klimalı kabin
  • Kabin, polikarbonat camlar ve klima
  • Radyo, AM/FM Bluetooth®
  • Koltuk, havalı süspansiyon, seçim:
    – Vinil, ısıtmalı kumandalara sahip ısıtmalı koltuk
    – Kumaş, ısıtmalı kumandalara sahip ısıtmalı koltuk
    – Kumaş, ısıtmalı kumandalara sahip ısıtmalı ve havalandırmalı koltuk
  • Ses yalıtımı

DİĞER

  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V/240 V
  • Marş desteği, eterli

D3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer

D3 Küçük Dozer
D3 Küçük Dozer
D3 Küçük Dozer
D3 Küçük Dozer
D3 Küçük Dozer
D3 Küçük Dozer
D3 Küçük Dozer
D3 Küçük Dozer
D3 Küçük Dozer
D3 Küçük Dozer
D3 Küçük Dozer

360 View
360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  D3

Diğer Teklifleri Görüntüle