D11

D11 Büyük Boy Dozerler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C32
Cat® C32
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249 - İleri
850 hp
634 kW
Çalışma Ağırlığı
235,507 lb
106 824 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

PERFORMANS VE VERİMLİLİK

PERFORMANS VE VERİMLİLİK

  • Stator kavramalı tork bölücü, tork artışı gerekmediğinde statoru otomatik olarak serbest bırakarak güç aktarma organının verimliliğini artırır ve yakıt tüketimini azaltır.
  • Yüksek beygir gücüne sahip geri vites, daha hızlı çevrim süreleri ve %8'e kadar daha yüksek üretkenlik için üretken olmayan hareketi hızlandırır.
  • Yüksek verimliliğe sahip yüke duyarlı hidrolik sistem, hidrolik ekipman yanıtını ve yakıt verimliliğini artırır.
  • Kabin içi çok işlevli dokunmatik ekran, operatörün makine performansını izlemesini ve performansı mevcut göreve uyarlamak için makine parametrelerini kolayca değiştirmesini sağlar.
Cat

OPERATÖR KONFORU

  • Geliştirilmiş ergonomik özellikler, tam olarak ayarlanabilir hava süspansiyonlu koltuk, erişimi ve kullanımı kolay kumandalarla eşsiz bir kabine sahiptir.
  • Süspansiyonlu alt takım, darbeleri emer ve gelen darbe yüklerini %50'ye kadar azaltarak daha yumuşak ve konforlu bir sürüş sağlar.
  • Zahmetsizce kullanılan ve kolayca erişilen elektronik direksiyon, riper ve dozer kumandaları güvenli ve hassas manevralar yapılmasını sağlar.
  • Yalıtımlı monte edilen standart kabin, gürültüyü ve titreşimi azaltır ve uygun şekilde yerleştirilmiş hava sirkülasyon delikleri, maksimum konfor için hava akışını eşit bir şekilde dağıtır.
GÜVENLİK

GÜVENLİK

  • Operatör kabini, stratejik olarak yerleştirilmiş aynalar, ön ve arka çalışma alanları için iyi görüş hattı ve ayrıca kuş bakışı görünüm için opsiyonel 360 derece görüş sistemi ile olağanüstü görüş olanağı sunar.
  • Elektrikli erişim merdiveni, erişimi ve çıkışı iyileştirir ve motor çalışmıyorken kaldırma ve indirme özelliğiyle güncellenmiştir. Kabin kapısı dönüş opsiyonu, kapının sol veya sağ tarafa açılmasını sağlar.
  • Erişim aydınlatması kabinden veya zemin seviyesindeki elektrik merkezinden kontrol edilebilir Gecikmeli çıkış aydınlatması makineden lambalar yanarken çıkılmasını sağlar.
Cat

TEKNOLOJİ VE YENİLİK

  • Otomatik Bıçak Yardımı (ABA), bıçağın hareketini önceden belirlenen birkaç önemli eğim konumuna otomatikleştiren ikili yatırma özelliği ile standart olarak gelir.
  • AutoCarry™ (opsiyonel), taşıma sürecinde otomatik bıçak kontrolü sağlayarak en iyi performans için kaymayı optimum seviyede tutmaya yardımcı olur ve üretkenliği %15'e kadar artırır.
  • Otomatik Riper Kumandası (opsiyonel), paletin kaymasını en aza indirmek için motor devrini ve riper derinliğini otomatik olarak ayarlar, operatör yorgunluğunu azaltır ve makinedeki aşınma ve yıpranmayı azaltır.
  • 3D özellikli Cat Grade, kesici kenarın hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlayarak bıçak üzerinde direk ve kablo ihtiyacını ortadan kaldırır. Sistem aynı zamanda tesviye belirleme ve tesviye kontrolü ihtiyacını da azaltır.
Cat

CAT MINESTAR™ ÇÖZÜMLERİ

  • D11, doğruluğu, verimliliği ve güvenliği daha da ileriye taşıyan Cat MineStar™ teknolojisi entegre edilmeye hazır olarak fabrikadan çıkar.
  • Dozerleme için MineStar Command birden çok düzeyde uzaktan kumanda ve hatta yarı otonom çalışma sunarak operatör güvenliğini ve konforunu ve ayrıca dozer filosunun üretkenliğini artırmaya yardımcı olur.
  • MineStar Terrain'in Otomatik Bıçak Kontrolü özelliği, makine kumanda sistemine entegre tam otomatik, tam bıçak yükü ve aşırı kesme koruması sağlar.
  • Tesviye için MineStar Terrain, cevher gövdelerini, tezgah yüksekliklerini, çevrim sürelerini ve kesilen ve doldurulan malzeme hacmini izler. Ofisten gelen girdiler, operatörlere nereyi kazacaklarını veya keseceklerini, ne kadar malzeme taşıyacaklarını, yeterince hareket ettiklerini ve hatta çok fazla hareket ettiklerini bildirir.
Cat

SERVİS KOLAYLIĞI

  • Zemin seviyesinde doldurulan otomatik kapatma özellikli Otomatik Yağlama sistemi günlük bakım ihtiyacını azaltır.
  • Gruplanmış bakım noktaları, makinenin etrafında dolaşma gereğini en aza indirir ve zemin seviyesinde erişim, sıvıların ve elektrikle çalışan önemli kumandaların servisini kolaylaştırır.
  • %30 daha büyük yağ karteri kapasitesi, 500 saatlik planlı bakım aralıklarını uzatır ve tekli soğutma sisteminin temizlenmesi daha kolaydır.
  • Yeniden tasarlanan pim birleşme yerleri, hat delme ihtiyacını ortadan kaldırır ve bıçak riperindeki ve itme kolu muylularındaki yatak gömmelerinin değiştirilmesini basitleştirir.
  • Hidrolik deposunda ve pivot mili haznesinde doğrudan sıvı izleme dahil olmak üzere tüm bölmelerde sürekli sıvı izleme, servis ömrünü uzatır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D11

Motor Modeli Cat® C32 Cat® C32
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249 - İleri 850 hp 634 kW
Silindir Hacmi 1959 inç³ 32.1 l
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249 - Geri 955 hp 712 kW
Not (1) *Tüm fan kayıpları hariçtir. *Tüm fan kayıpları hariçtir.
Not (2) Motor güç değerleri 1.800 dev/dak. için geçerlidir Motor güç değerleri 1.800 dev/dak. için geçerlidir
Not (3) Bildirilen net güç; hava filtresi, susturucu, alternatör, fan ve gereken motor emisyonları kontrolleriyle donatılmış bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; hava filtresi, susturucu, alternatör, fan ve gereken motor emisyonları kontrolleriyle donatılmış bir motor için volanda bulunan güçtür.
Çalışma Ağırlığı 235,507 lb 106 824 kg
Çalışma Ağırlığı - Carrydozer 250665 lb 113700 kg
Not (1) D11 Çalışma Ağırlığı: Bıçak yatırma silindirleri, soğutucu sıvı, yağlar, dolu yakıt deposu, ROPS, FOPS kabin, 11U ABR buldozer, pim çekicili, tek uçlu riper, hızlı yakıt, 710 mm (28 inç) ES pabuçlar ve operatör dahildir. D11 Çalışma Ağırlığı: Bıçak yatırma silindirleri, soğutucu sıvı, yağlar, dolu yakıt deposu, ROPS, FOPS kabin, 11U ABR buldozer, pim çekicili, tek uçlu riper, hızlı yakıt, 710 mm (28 inç) ES pabuçlar ve operatör dahildir.
Not (2) D11 CD Çalışma Ağırlığı: Yağlar, soğutucu sıvı, dolu yakıt deposu, 915 mm (36 inç) yoğun hizmet pabuçları, 11 Carrydozer, tek uçlu riper ve operatör dahildir. D11 CD Çalışma Ağırlığı: Yağlar, soğutucu sıvı, dolu yakıt deposu, 915 mm (36 inç) yoğun hizmet pabuçları, 11 Carrydozer, tek uçlu riper ve operatör dahildir.
Yarı Evrensel (SU)* Kapasitesi 35.6 yd³ 27.2 m³
Yarı Evrensel (SU)* Kesme Uçları Arasındaki Genişlik 219.8 inç 5584 mm
U Bıçak Kapasitesi 45 yd³ 34.4 m³
U Bıçak Genişliği 249.6 inç 6340 mm
Islah Evrensel - Bıçak kapasitesi (SAE J1265) 55 yd³ 42 m³
Islah Evrensel - Bıçaklı genişlik (kesme uçları arasında) 251.8 inç 6395 mm
Carry Dozer - Bıçak Kapasitesi (SAE J1265) 57 yd³ 43.6 m³
Carry Dozer - Bıçaklı genişlik (kesme uçları arasında) 263.9 inç 6704 mm
Motor Modeli Cat® C32 Cat® C32
Silindir Hacmi 1959 inç³ 32.1 l
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249 - İleri 850 hp 634 kW
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249 - Geri 957 hp 714 kW
Not (1) *Tüm fan kayıpları hariçtir. *Tüm fan kayıpları hariçtir.
Not (2) Motor güç değerleri 1.800 dev/dak. için geçerlidir Motor güç değerleri 1.800 dev/dak. için geçerlidir
Not (3) Bildirilen net güç; hava filtresi, susturucu, alternatör, fan ve gereken motor emisyonları kontrolleriyle donatılmış bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; hava filtresi, susturucu, alternatör, fan ve gereken motor emisyonları kontrolleriyle donatılmış bir motor için volanda bulunan güçtür.
Yakıt Deposu - Toplam Hacim 500 gal (ABD) 1895 l
Yakıt Deposu - Kullanılabilir Hacim 475 gal (ABD) 1800 l
Pompa Tipi Değişken silindir hacimli piston pompası Değişken silindir hacimli piston pompası
Birleştirilmiş Pompa Çıkışı - Ekipman 177 gal/dk 670 l/dk
Pabuç Tipi Yoğun Kullanım Yoğun Kullanım
Genişlik - Pabuç 28 inç 710 mm
Genişlik - Pabuç - CD 36 inç 915 mm
Pabuçlar/Yan 41 41
Tırnak Yüksekliği 4 inç 102 mm
Atım 12.5 inç 318 mm
Yerden Yükseklik* 30.6 inç 777 mm
Palet Ölçüsü 114 inç 2896 mm
Uzunluk - Palet Zeminde 175 inç 4444 mm
Zemin Temas Alanı 9781 in² 6.3 m²
Zemin Temas Alanı - CD 12605 in² 8.1 m²
Palet Silindirleri/Yan 8 8
Taşıyıcı Silindir Sayısı Her yanda 1 tane (opsiyonel) Her yanda 1 tane (opsiyonel)
1,0 İleri 2.5 mil/sa 4 km/sa
2,0 İleri 4.4 mil/sa 7 km/sa
3,0 İleri 7.6 mil/sa 12.2 km/sa
1.0 Geri 3 mil/sa 4.8 km/sa
2,0 Geri 5.3 mil/sa 8.5 km/sa
3,0 Geri 9.1 mil/sa 14.7 km/sa
Çeki Demiri Çekişi - 3 İleri 46250 ft·lbf 205.8 kN
Çeki Demiri Çekişi - 1 İleri 148200 ft·lbf 659.2 kN
Çeki Demiri Çekişi - 2 İleri 82300 ft·lbf 366.1 kN
Maksimum penetrasyon kuvveti* (dikey uç) 66000 lb 294 kN
Maksimum penetrasyon derinliği - (standart uç) 63.5 inç 1612 mm
Koparma Kuvveti 148510 lb 661 kN
Maksimum penetrasyon kuvveti* (dikey uç) 66110 lb 294 kN
Maksimum penetrasyon derinliği - (standart uç) 85.5 inç 2172 mm
Koparma Kuvveti 148510 lb 661 kN
Toplam Kiriş Genişliği 131.1 inç 3330 mm
Maksimum Penetrasyon Kuvveti - Dikey Uç 77350 lb 344 kN
Maksimum Penetrasyon - Standart Uç 43.3 inç 1100 mm
Koparma Kuvveti - Tek Tırnaklı Çok Uçlu Riper 145640 lb 648 kN
Paletin Dış Kenarından Genişlik (710 mm Palet Pabucu) 149.8 inç 3806 mm
SU Bıçakla Uzunluk** - Arka ataşman olmadan 345.1 inç 8765 mm
SU Bıçak ve SS Riperle Toplam Uzunluk** 421.7 inç 10712 mm
Soğutma Sistemi 46.8 gal (ABD) 177 l
Soğutma Sistemi Dolumu - Tier 2 Eşdeğeri Motor 41.7 gal (ABD) 158 l
Motor Karteri 35.1 gal (ABD) 133 l
Güç Aktarma Sistemi 120 gal (ABD) 454 l
Güç Aktarma Sistemi - Dolum Hacmi 103.3 gal (ABD) 391 l
Nihai Tahrik - Her Biri 12.4 gal (ABD) 47 l
Silindir Şasileri - Her Biri 24.8 gal (ABD) 94 l
Hidrolik Deposu 42.2 gal (ABD) 160 l
Hidrolik Sistem Deposu ve Şasisi 64.7 gal (ABD) 245 l
Hidrolik Sistem Şasisi + Bıçak ve Riper (Standart) 117.6 gal (ABD) 445 l
Hidrolik Sistem Şasisi + Bıçak ve Riper (Carrydozer) 143.4 gal (ABD) 540 l
ROPS Devrilme Koruma Yapısı (ROPS), ISO 3471:2008 kriterlerini karşılar. Devrilme Koruma Yapısı (ROPS), ISO 3471:2008 kriterlerini karşılar.
FOPS FOPS (Falling Object Protective Structure - Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 SEVİYE II kriterlerini karşılar. FOPS (Falling Object Protective Structure - Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 SEVİYE II kriterlerini karşılar.
Ses (1) Standart makine için dış ses basıncı seviyesi (ISO 6396:2008) 116 dB(A) değerindedir. Standart makine için dış ses basıncı seviyesi (ISO 6396:2008) 116 dB(A) değerindedir.
Ses (2) Operatör eşdeğer ses basıncı seviyesi (ISO 6396:2008) 78 dB(A) değerindedir (ses yalıtımlı). Operatör eşdeğer ses basıncı seviyesi (ISO 6396:2008) 78 dB(A) değerindedir (ses yalıtımlı).
Yerden Yükseklik* 31.4 inç 798 mm
Palet Ölçüsü 114 inç 2896 mm
Paletin Dış Kenarından Genişlik (710 mm Palet Pabucu) 142 inç 3606 mm
Yükseklik (ROPS/güneşlik)* 185.9 inç 4723 mm
Zeminde Palet Uzunluğu 175 inç 4444 mm
SU Bıçakla Uzunluk** - Arka ataşman olmadan 337.8 inç 8579 mm
SU Bıçak ve SS Riperle Toplam Uzunluk** 414.4 inç 10525 mm
Not *Sert yüzeylerde toplam boyut için tırnak yüksekliğini içerir. *Sert yüzeylerde toplam boyut için tırnak yüksekliğini içerir.
Not (1) Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,1 kg (4,6 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 3,003 metrik ton (3,31 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,1 kg (4,6 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 3,003 metrik ton (3,31 ton) CO2'ye eş değerdir.

D11 Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • ROPS/FOPS, Ses Yalıtımlı Kabin
  • Yüksek Çözünürlüklü Birincil Dokunmatik Ekran
  • Görüş Alanı – Dikiz Aynaları
  • Otomatik İklim Kontrollü Klima ve Isıtma Cihazı
  • Koltuk – Kumaş, Havalı Süspansiyon
  • Kabin Camı – Tek Panel, Güvenlik İçin Renkli
  • Kabin Erişimi – Bıçak İtme Kolu Basamakları ve Tutma Kolu

CAT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • VIMS
  • Otomatik Bıçak Yardımı (Automated Blade Assist - ABA)
  • Cat Product Link™ Elite (hücresel)

CAT GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C32 Motor – U.S. EPA Tier 4 Final veya Tier 2 Eşdeğeri
  • Yüksek Performanslı Tek Düzlemli Soğutma Modülü
  • Stator Kavrama Torku Ayırıcısı – Elektronik Kontrol
  • Powershift Şanzıman – Üç Devirli Elektronik Vites Değiştirme

ALT TAKIM

  • Süspansiyon Tipi Alt Takım
  • Manşon Yataklı Palet
  • Kullanım Ömrü Boyunca Yağlanan Silindirler ve Avaralar
  • Palet Pabucu (ES): 710 mm (28 inç) Genişlik

HİDROLİK SİSTEM

  • Elektronik Olarak Kontrol Edilen, Yüke Duyarlı Dozer Kaldırma ve Yatırma
  • Elektronik Olarak Kontrol Edilen, Yüke Duyarlı Riper Kaldırma ve Atım
  • Dozer Bıçağı – Çift Yatırmalı
  • Elektronik Olarak Devreye Giren Bıçak – Hızlı İndirme

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 24 V Elektrikli Kontak, Çift Marş Motoru
  • Aküler – 4 × 4, 200-Amper Saat, 12 V
  • Akü Yalıtımı
  • Lambalar – Halojen – 13 Pozisyon

SERVİS VE BAKIM

  • Ekolojik Sıvı Tahliyeleri – Tüm Bölmeler
  • Menteşeli Alt Korumalar
  • Yüksek Hızlı Yağ Değiştirme – Motor ve Şanzıman
  • Zemin Seviyesinde Hızlı Yakıt Dolumu
  • Zemin Seviyesinde Elektik Servis İstasyonu
  • S·O·SSM Sıvı Numunesi Alma Portları
  • Arıza Teşhis Soketi

D11 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • MineStar™ Terrain Ekranı
  • Görüş Alanı – Çift Kamera
  • Görüş Alanı – Dört Kamera, 360 Derece Görüş
  • Koltuk – Isıtmalı, Soğutmalı, Ayarlanabilir Bel Desteği ve Payanda
  • Kabin Camı – Lamine Çift Panel, Darbelere Karşı Güvenli
  • Kabin Camı – Yüksek Basınç Güvenliği (40 psi/275 kPa)
  • Kabin Erişimi – Elektrikli Merdiven

CAT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • AutoCarry™
  • Otomatik Riper Kumandası
  • 3D Bıçak Kumandalı Cat Terrain
  • Cat Terrain Uyumlu
  • Cat Product Link Elite Çİft Mod (hücresel + uydu)
  • Cat Command for Dozing Kullanımına Hazır

CAT GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Hidrolik Soğutma Fanı – Otomatik Ters Dönme

ALT TAKIM

  • Palet Pabuçları (ES): 810/915 mm (32/36 inç) Genişlik (çeşitli konfigürasyonlar)
  • Palet Bağlantıları – Yüksek Aşınma – Uzun Bağlantı
  • Palet Bağlantıları – Ağır Hizmet XL – Duralink
  • Palet Pabucu – Aşınmaya Karşı Dirençli
  • Palet Pabucu – Anti-Packing Yuvarlak Delikli
  • Aşınma Silindirleri ve Avaraları
  • Soğuk Hava Silindirleri ve Avaraları
  • Ses Yalıtımlı Alt Takım
  • Taşıyıcı Silindiri

HİDROLİK SİSTEM

  • Carrydozer Hidrolik Sistemleri
  • Dozer Uzatılmış Bıçak Atımı
  • Riper Pim Çekicisi

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Akü Yalıtımı – Çift Kutup
  • Lambalar – LED – Premium Paket

SERVİS VE BAKIM

  • Ses Yalıtımı Keçeli Alt Korumalar
  • Zemin Seviyesinde Sıvı Doldurma ve Boşaltma
  • Riper Yağlama – Zemin Seviyesinde Doldurulabilen Otomatik Yağlama
  • Riper Yağlama – Gruplandırılmış – Zemin Seviyesinde Doldurma

ARKA ATAŞMANLAR

  • Riper – Pim Çekicili Tek Uçlu
  • Riper – Pim Çekicili Tek Uçlu İtme Bloku
  • Riper – Pim Çekicili Tek Uçlu – Ağır
  • Riper – Çok Uçlu (üç uçlu)
  • Riper – Çok Uçlu – Ağır (üç uçlu)
  • Riper – Çok Uçlu Pim Çekicili Liç Yastığı
  • Riper – Çok Uçlu – Kömür (beş uçlu)
  • Arka ağırlık – arka
  • Arka Ağırlıklı Çeki Demiri

BIÇAKLAR

  • Yarı Evrensel (27,2 m³/35,6 yd³)
  • Evrensel (34,4 m³/45,0 yd³)
  • Carrydozer (43,6 m³/57 yd³)
  • Islah Evrensel (42 m³/55 yd³)
  • Islah Evrensel (53,5 m³/70 yd³)
  • Kömür Evrensel (75 m³/98,0 yd³)
  • Kömür Evrensel (65 m³/85,5 yd³)

DİĞER

  • Yangın Söndürmeye Hazır
  • Yangın Söndürme Takılı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Dozerleme için Cat® MineStar™ Command, operatörleri makinelerinden ayırıp yakın veya uzak konumlardan çalışmalarına olanak tanıyarak güvenliği ve verimliliği artırır. İster omuz üstü uzaktan kumanda konsolunu ister uzak operatör kabinini seçin, operatörleriniz toza, gürültüye, titreşime veya diğer tehlikelere maruz kalmadan dozerin tam kontrolünü elde edebilir. Yarı otonom dozerleme ile tek bir operatör uzak bir konumdan dört adede kadar makineyi yönetebilir; bu da üretkenliği ve güvenliği artırır. Cat makine sistemleriyle Kapsamlı entegrasyon, maksimum verimlilik ve üretkenlik için sorunsuz, hassas kontrol sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® MineStar Fleet, filo yönetimi bilgileri için en iyi kaynaktır. Entegre bir filo izleme ve yönetim sistemi, boyutu veya türü ne olursa olsun bir operasyonun her yönünü ölçmek, yönetmek ve en iyi duruma getirmek için herhangi bir makine veya sistemle birlikte kullanılabilir. Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Makine konumlarını ve malzeme hareketini izler ve malzemenin doğru konuma taşınmasını sağlamak için yanlış rotalara ilişkin uyarılar verir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Madenler, makine koşullarının düzenli olarak izlenmesi yoluyla bakım ve onarım konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimseyebilir. Ekipman durumu verileri bu yaklaşıma önemli bir katkı sağlar. Veriler, madenlerin ekipman sorunlarını arıza ortaya çıkmadan çok daha önce tespit etmelerine yardımcı olur.

Doğru verilere doğru zamanda erişmek, operasyonel zekanın ve makine tahmin analizinin iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Cat® MineStar™ Health, sizi makinelerinize bağlayıp önemli bilgileri size sağlayarak bu ihtiyacı karşılamanıza yardımcı olur. MineStar Health portföy, ekipman verilerini toplayan, dönüştüren ve ileten Bağlantı Sağlayıcılarından ve sağlık ekipmanı verilerini görselleştiren, analiz eden ve raporlayan Uygulamalardan oluşur.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tesviye, yükleme ve taşıma operasyonları için gerekli desteği sağlayan ve hayati önemde olmasına karşın daha az göze çarpan bir işlevdir. Tesviye için Cat® MineStar™ Terrain, dozer ve motorlu greyder operasyonlarının daha güvenli ve verimli olmasına yardımcı olur ve bu da maden sahasının kârlılığında önemli bir fark yaratabilir. Tesviye için Terrain, operatörlerin belirtilen tesviyeye yer ölçümü, tahmin veya yeniden işlemeye gerek kalmadan daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin

Sanal Tur

D11 modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

Turu Başlat
close

Medya Galerisi

D11

D11 Dozer

D11

D11

D11
D11 Dozer
D11
D11

D11

En İyisini Daha İyi Yapıyoruz

D11 Güvenlik Özellikleri

D11 Verimliliği

D11 Yüksek Beygir Gücüyle Geri Gidiş

D11 Coal Mountain Müşteri Yorumu

D11 Tanıtım Videosu

D11
En İyisini Daha İyi Yapıyoruz
D11 Güvenlik Özellikleri
D11 Verimliliği
D11 Yüksek Beygir Gücüyle Geri Gidiş
D11 Coal Mountain Müşteri Yorumu
D11 Tanıtım Videosu

D11 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR