Görüntüleme
Beklediğiniz Üretkenlik. Talep Ettiğiniz Güvenilirlik.
Cat® 6030 Hidrolik Madencilik Şovelini edinmiş müşteri sayısı, Cat portföyündeki diğer herhangi bir ürünü edinmiş müşteri sayısından fazladır ve bunun geçerli bir nedeni vardır. Beklediğiniz üretkenliği talep ettiğiniz güvenilirlikle birlikte sunmak için sınıfındaki en güçlü motoru ve 300 tonluk bir makinede ihtiyaç duyacağınız mobiliteyi ve esnekliği sağlar.
6030, benzersiz Cat TriPower™ sistemi ile kazıcı konfigürasyonunda 17 m3 (22,2 yd3) ve ön şovel (FS) konfigürasyonunda 16,5 m3 (21,5 yd3) standart kova kapasitesi sunar. 6030, Cat 777 - 793 arasındaki madencilik kamyonlarını yüklemek için idealdir.
Yine de her zaman 6030'u daha da iyi duruma getirmenin yollarını arıyoruz. Kendi boyut sınıfında çift motorla sunulan tek şoveldir ve Dizel Egzoz Sıvısına (DEF) olan ihtiyacı ortadan kaldırarak bakım sırasında zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan Tier 4 Final motor çözümüyle edinilebilir.