Büyük bir yenilik getiren Adaptif Hidrolik Sistem, sektör lideri ve patent bekleyen özel pompa akış yönlendirme teknolojisini, yağ soğutma ve bom serbest hareketi gibi kanıtlanmış Cat özellikleriyle birleştirerek israf olmadan akış ve basınç üretir ve %20 yakıt verimliliği avantajı sağlar.
Özel Pompa Akışı Yönlendirme Teknolojisi
- Üç özdeş çift pompa, besleme silindiri, seyir motoru ve dönüş motorlarından oluşan altı ana pompa bulunmaktadır. Bu ana pompaların her biri, herhangi bir silindir işlevi için dönüş ve harekete öncelik verilerek kullanılabilir.
- Her devrenin pompa akışı, motorun hidrolik verimliliğini en üst düzeye çıkaran ve yük faktörlerini önemli ölçüde azaltan kumanda kolunun konumu ile doğrudan kontrol edilir.
- Yağ akışı kısılmamalıdır
- Yüksek basınçlı yağ depoya geri verilmez
- Pompa akış yönlendirmesi, bağımsız devrelere (fonksiyonlara) eş zamanlı olarak veya tek bir devre (fonksiyon) için doğrudan sağlanabilir, bu da operatörün her bir fonksiyonun hızını doğrudan kontrol etmesini sağlar.
- Özellikle şantiyelerde eğimli yerlerin ve hendeklerin daha hassas bir şekilde kazılması
- Maden sahalarında üretimde daha yüksek silindir hızları
Bağımsız Soğutma Sistemi
- Geri dönüş yağı soğutma sistemi, motor soğutma sisteminden tamamen bağımsızdır.
- Daha düşük sistem sıcaklıkları komponent ömrünü uzatır
Bom Serbest Hareketi
- Bom indirme sırasında, serbest hareket özelliği motor tahrikini azaltır
- Bom yağı rejenerasyonu, enerji verimliliğini artırır
Servis Kolaylığı
- Daha uzun komponent ömrü beklentileri için azaltılmış yük faktörleri ve verimlilik kazanımları temeldir
- Hidrolik değer bloğu bom üzerine monte edilir ve bu, servise daha kolay erişim sağlar
Güvenilir Hidrolik Sistem Performansı için İstikrarlı Yağ Temizliği
Hidrolik sistem tasarımı maksimum performans ve güvenilirlik için optimize edilmiştir.
- Makine, standart yüksek basınç ve geri dönüş yağı filtrelemesiyle birlikte gelir.
- Ayrı bir dolaşım döngüsü, her zaman sürekli filtreleme ve optimum yağ temizliği sağlayarak hidrolik sistemi destekler.
GELİŞMİŞ HİDROLİK SİSTEM
- Aşırı yağ akışı yoktur
- Aşırı yüksek basınçlı yağ yoktur
- Daha düşük hidrolik yağı sıcaklıkları
- Daha az soğutma gerektirir
AVANTAJLARI
- Yakıt Tasarrufu (%20 DAHA FAZLA YAKIT VERİMLİLİĞİ)
- Performans
- Enerji verimliliği
- Komponent ömrü
- Hidrolik Pompa Kullanımı
Hidrolik Komponentlerinizi ve Keçelerinizi Koruyun ve Kullanım Ömürlerini Uzatın
Özellikle zorlayıcı uygulamalarda verimli soğutma olanağı sağlayan benzersiz bağımsız yağ soğutma sistemimiz, hidrolik şovelinizdeki komponentlerin ömrünü uzatacaktır.
Daha Verimli Yağ Soğutma
Sistemimiz geri dönüş yağından bağımsız olduğu için motor rölantideyken ya da yük altındayken gereken soğutma kapasitesini sağlayan özel pompalar kullanılarak verimlilik elde edilmektedir. Bu sayede operatörünüz yükleme yapmak için bir sonraki kamyonu beklerken bile yağ sıcaklığı optimum seviyede tutulur. Rakip marka hidrolik şovelleri sadece makine çalışırken ve motor yük altındayken soğutma sağlar.
Şunlar sayesinde daha yüksek verimlilik elde edilir:
- Değişken yağ akışı
- Değişken fan hızı
Optimum Yağ Sıcaklığını Koruma Özelliği
Eşsiz bağımsız yağ soğutma sistemimiz, sistem çalışma sıcaklıklarının her zaman optimal çalışma viskozitesi aralığında kalmasını sağlar.
Gelişmiş Kumanda Tepkisi ve Optimum Hidrolik Motor Yükü Yönetimi
Bilgi vermeye yönelik, araç üzeri sezgisel elektronik sistemimizle ekibinizin üretkenlik ve performans standartlarını karşılamasına yardımcı olun.
Elektro-hidrolik Servo Kumanda
- Daha Üstün Operatör Konforu Sağlayan Gelişmiş Kumanda Tepkisi – Sistem kumanda kollarından gelen çalıştırma sinyallerini aktararak makine reaksiyonlarının operatör yorgunluğunu azaltacak şekilde yükten bağımsız ve hassas olmasını sağlar.
- Daha Fazla Çalışma Süresi – Kolay arıza giderme ve gelişmiş tanılama olanaklarıyla çalışma süresi artar.
- Temiz ve Sessiz Kabin Ortamı – Kabinde ya da kabin modülünde hidrolik hattı bulunmadığından daha az gürültülü, temiz ve kokusuz bir ortam sağlanır.
Kontrol ve İzleme Platformu (CAMP)
- Kontrol Sisteminde Daha Az Envanter – Kolaylaştırılmış sistem tüm fonksiyonlar için (ör. güç aktarma organı ve servo) sadece iki kontrolör gerektirir.
- Daha Düşük Yakıt Tüketimi – Hem motor hem de hidrolik pompalar tüm kazma döngüsü boyunca optimum performans aralığında çalışır ve yakılan yakıtı azaltır.
Güvenlik konusuna verdiğiniz önemin bilinciyle ve Sıfır Zarar anlayışımızın verdiği motivasyonla en önemli varlığınız olan çalışanlarınızı korumak amacıyla mümkün olan en güvenli makineleri tasarlamak için gece gündüz çalışıyoruz.
Cat 6020B Hidrolik Madencilik Şovelinin güvenliği artıran özelliklerinden bazıları şunlardır:
Operatör Ortamı
- Sınıfında öncü kabin görüş açısı ile operatör için optimize edilmiş durumsal farkındalık ve güvenli makine konumlandırma/kamyon yükleme.
- Kazı ortamının engellenmemiş görüntüsü ve her iki emniyet kemeri ekipmanlı eğitmen koltuğundaki acil durdurma düğmesinin erişilebilirliği ile sağlanan güvenli eğitim ortamı.
- Emniyet camından yapılmış ön camlı Operatör Koruyucu Muhafazası (Üst Koruma) sertifikalı kabin.
- Hızlı kaçış ve acil durum merdivenine kolay erişim için kabinde acil durum çekici.
Makine Erişimi
- Geri çekilebilir 45° basamakla şovele güvenli erişim.
- Makine platformu ve arka ağırlıktan güç modülü komponentlerine güvenli erişim.
- Geniş ve kaymaz yürüme yolları, sınırlı yürüme yolu yükseklik değişimleri (yukarı/aşağı basamaklar) ve takılma tehlikelerinin en aza indirilmesiyle, makine çevresinde hareket güvenliği.
- Üç çıkış yolu sayesinde acil durumlarda makineden hızlı çıkış.
Ses Yalıtımı
- Operatörleri ve servis personelini korumak için mükemmel güç modülü ve kabin sesi yalıtımı sistemi.
Elektrik Sistemi
- Kilitlenebilir akü yalıtımı ve marş motoru kilit anahtarı sayesinde güvenli elektrik bakımı.
Acil Durum Kapatma Anahtarları
- Zeminden erişilebilen bir çekmeli anahtar dahil olmak üzere, makinenin etrafında stratejik olarak konumlandırılmış birden fazla acil durdurma düğmesi bulunur.
Sahaya Vardığında Anında Üretime Başlamak İçin Tasarlanmıştır
6020B'nin modüler tasarımı hızlı saha kurulumunu kolaylaştırır. Normal koşullarda ortalama montaj süresi 14 gündür; bununla birlikte, benzer montaj süreleri –30 °C'de (–22 °F) monte edilmiş pilot makineler ile gerçekleştirilmiştir.
Değiştirilebilir Güç Modülü Sayesinde Daha Kısa Bekleme Süresi
En önemli makine işletim sistemlerini içeren değiştirilebilir güç modülümüz, makinenin çalışma süresini artırmak için hızlı bir şekilde çıkarılabilir ve yedek bir güç modülü ile değiştirilebilir.
Bu özellik ayrıca, bakımın ve onarımın güvenli, elverişli ve temiz bir çevrede yapımasına olanak tanımak için güç modülünün üretim alanından taşınmasını sağlar.
Sınıfında Benzersiz Komponent Erişilebilirliği İle Servis Kolaylığı
6020B, kolayca servis ve bakım yapılabilmesi için tasarlanmıştır:
- Birinci sınıf ve geniş geçitli güç modülü ile olağanüstü komponent erişilebilirliği ve iklim koruması.
- Bom monte edilmiş hidrolik valf bloğu ile üstün dönüş sistemi komponenti erişilebilirliği.
- Zemin seviyesinde erişilebilir servis sıvı dolum noktaları ve takviyeli çalıştırma prizi.
- Otomatik merkezi yağlama sistemi.
- 24 saat kesintisiz makine çalışma kapasitesi.
- Hidrolik servis portları sayesinde geniş çaplı arıza giderme kapasitesi.
- Entegre Cat komponentleri ile kolaylaştırılmış bakım ve parça bulunurluğu.
Tüm Servis ve Bakım İhtiyaçlarınız için Tek Kaynak
Ekipmanın genelinde Cat komponentlerinin kullanılmasıyla, yerel Cat temsilcinizin, 6020B servis ve bakım ihtiyaçlarınız için en bilgili ve güvenilir tek kaynak olduğundan emin olabilirsiniz. İhtiyacınız veya sahanızın konumu ne olursa olsun, Cat temsilcisi uzman teknisyenler, 6020B hidrolik şovelinizi tam olarak desteklemek için gerekli benzersiz bilgi, deneyim, eğitim ve donanıma sahiptir.
6020B'nizin Kullanım Ömrü boyunca Sürekli Destek
Her Cat ekipmanında olduğu gibi, 6020B, çalışma ömrü boyunca maksimum üretkenlik kabiliyeti ve işletme ekonomisi sağlayacak şekilde tasarlanıp üretilmektedir. 6020B'nizle bu performans seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olmak için Cat temsilcileri yatırımınız karşılığında en fazla çalışma süresi ve getiriyi elde etmeniz için aşağıdakiler gibi çeşitli servis planları sunar:
- Önleyici bakım programları
- Programlı yağ numunesi alma ve teknik analiz gibi arıza teşhis programları
- Yeniden inşa ve yeniden üretim seçenekleri
- Müşteri destek anlaşmaları
Ayrıca, 6020B'nin kolay kullanım için tasarlanmış olmasına rağmen, Cat temsilciniz operatörlerinizin üretkenliği ve makine çalışma süresini artırmasına, işletme maliyetlerini azaltmasına ve güvenliği artırmasına yardımcı olacak eğitim programları düzenleyebilir.
6020B Hidrolik Şovelinizi Kimse Daha İyi Tanıyamaz
Dünya genelindeki Cat temsilcilerinin büyük çoğunluğu hidrolik şovel ürün grubumuzu on yılı aşkın süredir desteklemektedir ve eşsiz Cat hidrolik şovel uzmanlığıyla 6020B'nizin performansını optimize etmek için benzersiz bir donanıma sahiptir. 6020B'nin her türlü uygulamada en iyi nasıl kullanıldığına ilişkin derin bir kavrayışı içeren bu uzmanlık sayesinde, sahanıza özgü faktörleri göz önünde bulundurarak, işletme ve bakım maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olabilirler.
Parçalar İstediğinizde Temin Edilir
Cat komponentlerinin kullanımının optimize edilmesi, entegre parça numaraları ve parçaların yerel Caterpillar depolarında stoklanması, 6020B parçalarını yerel Cat temsilcinizden elde etmenizi kolaylaştırır. Üst düzey performansla çalışır durumda olmasının sağlanması için 6020B'niz haftanın 7 günü, günün 24 saati dünya genelindeki parça dağıtım tesisleri, temsilci servis merkezleri ve teknik eğitim tesisleri ağıyla desteklenecektir.
Basit ve Uygun Maliyetli Tek Motor Konsepti
Size 200 metrik tonluk (220 kısa ton) ebatlı hidrolik bekodan en çok istediğiniz tasarım özelliklerini sorduğumuzda, en büyük talep tek motorlu bir platform için oldu. 6020B'yi güvenilir bir performans ve gerektiğinde basit ve uygun maliyetli bir servis için tek bir C32 ACERT motoruyla tasarlayarak sizi dinledik.
Güvenilir Cat C32 ACERT Motor
6020B üretiminizi koruyacak dayanıklı ve güvenilir gücü sunan C32 ACERT, en zorlu madencilik koşullarında bile performans gösterme yeteneğini kanıtlamıştır. İşletme maliyetlerini düşüren ve yerel Cat temsilciniz tarafından 7/24 desteklenen C32 ACERT, üretim ve kârlılık hedeflerinize ulaşmanıza eksiksiz biçimde yardımcı olur.
ACERT Teknolojisi
ACERT Teknolojisinin geliştirilmesi, dizel motoru emisyonlarını azaltmanın daha iyi bir yolunu bulma çalışmalarıyla başlamış ve yakıtı daha önce olmadığı kadar hassas bir biçimde yakan bir motor tasarımı atılımıyla sonuçlanmıştır. Daha düşük yanma sıcaklıkları emisyonları azaltırken, daha hafif ve daha yoğun bir güce sahip motor platformlarının ömrünü uzatır. Bunun yanında, madencilik dahil olmak üzere çok çeşitli çalıştırma koşullarında optimum performans için motor yükü ve devri gibi etkenlere bağlı olarak enjeksiyon zamanlamasını değiştirir.
Dünya Genelinde Cat Motor Desteği
Motorlarımızın iyi olmasını sağlayan, arkasındaki servis ve destek hizmetleridir. Yerel Cat temsilciliğinizdeki iyi eğitimli ve deneyimli servis teknisyenleri, ihtiyaç duyduğunuz her yerde ve her zaman, tüm ihtiyaçlarınız için hazırdır. Cat C32 ACERT motoruna tüm yönleriyle hakimdirler ve bu sayede, sorunları hızlıca tespit ederek, 6020B'nizin üst düzey performansla çalışmasını sağlayabilirler.
6020B, ACERT Teknolojisine sahip iki farklı C32 motor varyasyonu ile sunulmaktadır. Biri Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılayacaktır ve yönetmeliklerin daha katı olduğu ülkelerde satışa sunulması gerekecektir. Diğer seçenek, yönetmeliklerin katı olmadığı veya yönetmelik olmayan ülkeler için Tier 2'ye eşdeğer emisyon üretir.
6020B, Tier 4 Final emisyon standartlarını aşağıdakileri kullanarak karşılamaktadır:
- Cat NOx İndirgeme Sistemi, az miktarda egzoz gazını alıp soğutur ve ardından, sıcaklıkları azaltmak ve NOx emisyonlarını indirgemek için yanma odasına yönlendirir.
- İkili Dizel Oksitlenme Katalizörleri (DOC'lar, Diesel Oxidation Catalysts), emisyon standartlarını karşılamak üzere egzoz gazlarını koşullandırmak için oksidasyon adı verilen kimyasal bir işlem kullanır.
- MEUI™-C yakıt sistemi, NOx emisyonlarını daha da azaltırken daha yüksek yakıt verimliliği sağlar. Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) yakıt ve düşük küllü yağ gereklidir.
C32 ACERT motorunun Tier 4 Final çözümü, emisyon standartlarını karşılamak için yukarıdaki sistemleri kullanan bakım gerektirmeyen bir atık arıtma tasarımına sahiptir. Daha düşük edinim maliyeti ile performans taleplerini karşılamak üzere tasarlanan bu çözümün başlıca avantajları şunlardır:
Performans
- 1.800 dev/dak. ve daha düşük hızlarda düşük yakıt tüketimi için optimize edilmiş motorlar
- Motor ve makine entegrasyonu işbirliği sayesinde yakıt tüketiminde önemli kazanımlar
- Rejenerasyon, motor gücü düşürme veya sekonder sıvının soğuk hava arıtması için iş kesintisi olmadan maksimum çalışma süresi
Daha az servis süresi ve maliyeti
- Bakım gerektirmeyen Dizel Oksitlenme Katalizörleri ile aynı uzun ömre sahiptir
- İkincil sıvı veya saklama depoları yoktur
- Depolama ve ikincil sıvının taşınması için yeni servis kamyonu alınmaz veya mevcut olan yenilenmez
- İkincil sıvının donma noktasından kaynaklanan, soğuk iklim bölgelerinde pahalı özel işlem yoktur
- Kolay erişilen filtreler
Güvenliği ve Üretkenliği Teknoloji Yoluyla Artırmanıza Yardımcı Oluyoruz
6020B hidrolik madencilik şovelinizin üretkenliğini ve kârlılığını artırmak amacıyla size, Cat MineStar System tekliflerini ve Cat hidrolik madencilik şoveli teknoloji çözümlerini bir arada sunuyoruz.
Cat MineStar Sistemi
Madeninizde daha yüksek güvenlik, daha yüksek verimlilik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek kârlılık hedeflerinize ulaşmada size yardımcı olmak için tasarlanan Cat MineStar System, madencilik teknolojisi ürünlerinden oluşan sektördeki en kapsamlı çözümü sunmaktadır. Fleet, Terrain, Detect, Health ve Command gibi sisteminizi maden sahanızın ihtiyaçlarına göre uyarlamanıza olanak sağlayan bir dizi yapılandırılabilir özelliğe sahiptir. Cat MineStar System malzeme takibinden gelişmiş gerçek zamanlı filo yönetimine, makine sağlık sistemlerine, otonom ekipmanlara ve daha fazlasına kadar her şeyi yönetmenize olanak sağlar.
Cat 6020B "MineStar uyumludur, geriye dönük seçenekler olarak Fleet, Terrain ve Detect'in yanı sıra tamamen entegre seçenek olarak MineStar Health'i sunar.
- Health – Health seçeneği, tüm filonuz için kritik olay tabanlı makine durumu ve çalışma verileri sağlar. Buna kapsamlı ekipman sağlığı ve makine izleme özellikleri ve çok çeşitli arıza teşhis, analiz ve raporlama aracı dahildir.
- Fleet – Fleet seçeneği kapsamlı ve gerçek zamanlı makine takibi, atama ve üretkenlik yönetim olanakları tanır ve dünyanın her yerinden tüm makine işlemlerinizi kapsamlı bir şekilde izleme imkanı sağlar.
- Terrain - Terrain, yönlendirme teknolojisi ile sondaj, halatlı kazma, tesviye ve yükleme işlemlerinin yüksek hassasiyetle yönetilebilmesini sağlar. Makine üretkenliğini artırır ve daha fazla verimlilik için gerçek zamanlı bilgiler sağlar.
- Detect – Radarlar, kabin içi ekran ve çok sayıda kamera kullanan Detect sistemi, çalışma sahasındaki güvenliğini artırmak için ekipman operatörlerine farkındalık sağlar.
6020B için MineStar hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel temsilcinize başvurun.
Hidrolik Şovel Teknoloji Çözümleri
- İzleme ve Tanılama Sistemi – Tanılama kabiliyetini artıran ve ayrıntılı arıza giderme işlevleri sağlayan Panel Kontrol Sisteminde çalışma verilerini izlemek, arızaları kaydetmek ve operatöre sesli ve görsel uyarılar vermek için makine üzerindeki sensörler kullanılmaktadır. Bu sayede arızalar mümkün olan en erken zamanda tespit edilerek bakım planlamasının zamanında ve servis işlemlerinin hızla yapılmasına olanak sağlanır.
Bir Açık Dönüş Devresiyle Gelişmiş Hidrolik Kullanımının Sağlanması
6020B, yeni tasarlanmış gelişmiş hidrolik ile iyi bir şekilde etkileşime giren bir açık dönüş devresi içerir. Patent bekleyen özel pompa akış yönlendirme teknolojisini kullanarak, hidrolik pompalar istenildiğinde tekil devrelere yönlendirilmekte, böylece üretilen tüm yağ akışının silindir hareketine dönüştürülmesi, hidrolik verimliliğin optimize edilmesi ve ısı üretiminin azaltılması sağlanmaktadır. Bu yenilikçi teknolojinin avantajlarından tam anlamıyla yararlanmak için açık dönüş devresi, hidrolik akışının kullanımı için sunduğu tüm fonksiyonları ve esnekliği sağlamak amacıyla ortak bir pompa setinin kullanımı için kurulmuştur.
Daha Güvenilir Dönüş Komponenti Ömrü
Komponent ömrünü uzatarak makinenin çalışma süresini iyileştiren dönüş sistemimizde otomatik yağlama sistemine bağlı dahili dişlilere sahip olan üç bilezikli dönüş makaralı rulmanı bulunur.
Güvenilirliği daha da iyileştirmek için, dönüş makaralı rulmanı besleyen tüm yağlama hatları, maksimum koruma sağlayacak şekilde üst yapının içine yerleştirilmiştir.
Cat Kovalar Üretkenliği Artırır
Cat 6020B madencilik şovelinize uymak üzere tasarlanan Cat kovalar, optimum yük ve makine verimliliği sunarken, yatırımınızı korur. Kovanızın ömrünü uzatmak için, kovanın aşınma yüzeyleri değiştirilebilir aşınma malzemeleriyle kaplanmıştır. Tüm parçaların Cat temsilcinizde mevcut olduğu Cat kovaları kolayca yenilenebilir. Aşırı yük oluşturmadan uzun bir kullanım ömrü sağlama konusunda Cat'e güvenebilirsiniz.
Temel Özellikler:
- Boyutu 6020B madencilik şoveli ve uygulamanıza göre belirlenir.
- Cat G.E.T. sistemleri
- Sahaya özel gereksinimlerinizi karşılamak için çeşitli aşınma paketleri mevcuttur
G.E.T. (Ground Engaging Tools, Zemin Kavrama Ataşmanları) Kalite ve Performans Artık Daha Kolay
6020B hidrolik maden şoveli için özel olarak tasarlanan kırıcısız Cat G.E.T. ile operasyonel verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırın. G.E.T.mizi tasarlamamız sayesinde, makinenin tamamında performansı optimize etmek için komponent yerine üretime odaklanabiliyoruz. Tüm Cat G.E.T.lerde olduğu gibi, yerel Cat temsilciniz tarafından tamamen desteklenmektedir.
- Basit: Sökme ve Takma için özel bir alet gerekmez
- Hızlı: Kilitlemek ve kilit açmak için bir kez çevirme
- Güvenli: Ağız sistemini tamir etmek için çekiç gerekmez
- Seçenekler: Üretiminizi optimize etmek için dört adet uç şekli
En Zorlu Kazma Koşullarınıza Dayanacak Şekilde Tasarlanmış ve Üretilmiş Büyük ve Dayanıklı Yapılar
Kullanım ömrünü uzatmak ve 6020B'nizin üretkenliğini sürdürmesini sağlamak için tasarlanan yapılarımız dayanıklı ve güvenilirdir. Gündelik karşılaştığınız zorlu kazma koşullarında güvenilir bir dış kabuk oluşturmak üzere bütünleştirilmiş ve termal streslerden arındırılmış yüksek dayanımlı çelikler ve dayanıklı dökümler daha yüksek performans sağlar.
- Dayanıklılık için yüksek dayanımlı çelikten üretilmiştir.
- Kritik birleşim noktalarında tam penetrasyonlu, profilli ve zemin tipi kaynaklar.
- Bazı kaynaklarda MT, UT ve X ışını ile inceleme kaliteyi garantiler.
Güvenilir Ön Ataşman Yapıları
6020B bom ve stik ekipmanları, optimum yapı ömrü için bütünleştirilmiş ve ısıl yollarla gerilimi alınmış yüksek dayanıma sahip çelik ve dayanıklı dökümlere sahiptir.
- Tüm pivot noktalarında ağır dökümler.
- Tek plakalı yan duvarlar.
- Üst kordonlar tek bükümlü plakadan yapıldığından kuvvet akışı daha iyi olur ve kaynak dikişi sayısı azalır.
- Güvenirliği en üst düzeye çıkarmak için kaynak sonrasında tüm bom ve stik yapısındaki gerilim alınmıştır.
- Sınırlı Eleman Analizi (FEA, Finite Element Analysis) kapsamlı bir biçimde kullanılmıştır.
Eksiksiz Olarak Test Edilmiş ve Onaylanmış Yapılar
Tüm 6020B yapıları, Tucson, AZ (ABD)'deki son teknoloji test sahamızda eksiksiz olarak test edilip onaylanmıştır.
Birbiriyle Mükemmel Eşleşen Cat Hidrolik Kepçeleri ve Maden Kamyonlarıyla Hedeflediğiniz Yükleme/Taşıma Üretimine Ulaşın
Minimum yükleme süresinde kamyona tam yük yükleyen verimli bir yükleme/taşıma sistemi için optimum ekipman uyumluluğu gerekir. Cat maden kamyonlarıyla uyumlu olan Cat hidrolik kepçeler, en düşük işletme maliyeti/ton oranıyla taşınan malzeme hacmini en üst düzeye çıkarır.
6020B, popüler 777 Serisi arazi kamyonumuzla en iyi şekilde eşleşecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, uygun olan yerlerde 785 Serisi madencilik kamyonuyla eşleşme yeteneğine de sahiptir.
Esnek teklifler, çeşitli uzmanlık ön düzenlemelerini ve mobil veya sabit uygulamalarda çalışma kabiliyetini içerir. Sektör lideri ataşman taşıma kapasitesi ve güvenilirliği ile HMS Specialty Solutions, daha fazla malzemeyi daha düşük maliyetle taşımak ve karlılığı en üst düzeye çıkarmak için ideal bir konuma sahiptir.
Yapısı itibarıyla çok yönlü olan şovel çözümleri:
- birinci öncelik güvenlik olacak şekilde tasarlanmıştır
- güvenebileceğiniz kanıtlanmış bir dayanıklılığa sahiptir
- benzersiz bir temsilci ağı tarafından desteklenmektedir
- Caterpillar standart garantisi ile korunmaktadır
Önsüz Şovel Paketleri
Standart olmayan ön eklentilerle, ataşmanlarla ve teknolojiyle entegre edilen önsüz şovel paketleri, çeşitli yüksek güç uygulamaları için optimize edilmiş çözümler üretebilir.
- Taban taşıyıcıya ek olarak, çözümler genellikle Caterpillar silindirleri, komponentleri ve ataşmanlarını içerir.
- Bu çözümlerle en iyi sunulan yaygın uygulamalar arasında uzun uzanma, kaya yerleştirme veya çıkarma, toplu malzeme elleçleme ve yıkım yer alır.
Sabit Kurulumlar İçin Üst Paketler
Standart olmayan ön ataşmanlarla entegre üst paketler, mekanik tarama ve toplu malzeme elleçleme çözümleri oluşturmak için sabitlenebilir veya tabana monte edilebilir.
- Standart araç gövdesi, bir yapısal montaj platformu olarak entegre edilebilir ve dönüş sistemi ile veya dönüş sistemi olmadan temin edilebilir.
Alt Takım ve Palet Paketleri
Mobil alt takım seçenekleri, 170 metrik tonu (187 ton) üzerindeki yükleri desteklemek için palet paketlerinde veya komple mobil platformlarda verimli hidrolik güç sağlar. Çözümler şunları içerir: komple alt takım ya da bağımsız parçalar (araç gövdesi, palet yanları ya da ayna dişli).
- Kurum içi performans analizi, çözümün uygulama ve yük için uygun şekilde boyutlandırılmasını sağlar.
- Dayanıklı ve uzun ömürlü olması için tasarlanmış komponentlerin montajı ve sahada kurulumu daha kolaydır.
- Alt takım veya palet düzenlemeleri ile en iyi sunulan genel çözümler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere konveyörler ve kırıcılar bulunur.
Görevi ve ataşmanı tanımlayın. Gerisi bizde. Sorun Çözüldü.
Günümüzün ihtiyaçlarını yarının ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılamak tüm Cat makinelerinde temel amaçtır. Güvenli ve sürdürülebilir çalışma olanağı elde etmenize yardımcı olma konusundaki bağlılığımız 6020B hidrolik madencilik şovelinin tasarımıyla somutlaşmıştır.
Cat 6020B'nin Sürdürülebilirliği
- Yeniden inşa – Yeniden inşa faaliyetlerini kolaylaştıran bir makine tasarımıyla enerji kullanımınızı ve malzeme tüketiminizi azaltın.
- Servis – Zemin seviyesinden erişilebilir servis sıvısı doldurma noktaları, makine sıvılarının hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde ikmal edilmesini sağlar.
- Ses Seviyeleri – Daha düşük operatör ve dış ses seviyeleri, çalışma yapılan mahallelerde daha az gürültü etkisi oluşturur. 6020B, dış ses seviyelerini düşük tutmak için güç modülünde ses yalıtımı sağlar ve operatör için son derece sessiz bir çalışma ortamı için ses yalıtımlı bir kabin sağlar.
- Komponent Ömrü – 6020B'nin otomatik merkezi yağlama sistemi, çalışma zeminlerinde doğru gres yağlamayı sağlar ve komponent ömrünü önemli ölçüde uzatır.