Daha Hızlı Çevrim Süreleri ve Daha Yüksek Üretkenlik Sunan Sınıfının En Güçlü Motoru
Tekli C27 motoruyla 615 kW (824 hp) azami güç sunan 6015, sınıfında öncü çevrim süreleri ve eşsiz üretkenlik sağlayabilir.
Güvenilir Cat C27 Motor
Cat C27 motor, güç ve güvenilirlik sağlayarak üstün performans, yüksek üretkenlik ve benzersiz servis ömrü sunar. Çok yönlülüğü ve dayanıklılığını ağır inşaat, taş ocağı/çakıllı kum ve madencilik uygulamalarında kendini kanıtlamıştır.
Motor Teknolojisi
Yeni motor teknolojimizin geliştirilmesi, dizel motoru emisyonlarını azaltmanın daha iyi bir yolunu bulma çalışmalarıyla başlamış ve yakıtı daha önce olmadığı kadar hassas bir biçimde yakan bir motor tasarımı atılımıyla sonuçlanmıştır. Daha düşük yanma sıcaklıkları emisyonları azaltırken, daha hafif ve daha yoğun bir güce sahip motor platformlarının ömrünü uzatır. Bunun yanında, madencilik dahil olmak üzere çok çeşitli çalıştırma koşullarında optimum performans için motor yükü ve devri gibi etkenlere bağlı olarak enjeksiyon zamanlamasını değiştirir.
Dünya Genelinde Cat Motor Desteği
Motorlarımızın iyi olmasını sağlayan, arkasındaki servis ve destek hizmetleridir. Yerel Cat temsilciliğinizdeki iyi eğitimli ve deneyimli servis teknisyenleri, ihtiyaç duyduğunuz her yerde ve her zaman, tüm ihtiyaçlarınız için hazırdır. Cat C27 motoruna tüm yönleriyle hakimdirler ve bu sayede, sorunları hızlıca tespit ederek, 6015'inizin üst düzey performansla çalışmasını sağlayabilirler.
Cat Arazi Kamyonlarıyla Optimum Eşleşme Sayesinde Daha Yüksek Kâr Olasılığı
Standart olarak büyük bir 8,1 m3 (10,6 yd3) kovayla donatılan 6015, popüler Cat 773, 775 ve 777 kamyonları, sırasıyla 4, 5 ve 7 geçişte optimum şekilde geçmek üzere tasarlanmıştır. Bu, sınıfındaki lider standart olarak donatılan şovellere kıyasla bir geçiş avantajı sunar. Tutarlı olarak sağlandığında, daha fazla malzeme taşınır ve daha yüksek kâr elde edilir.
Yaygınlıkla Ağır İnşaat, Taş Ocağı/Çakıllı Kum ve Madencilik Uygulamalarında Görülen Kamyonları Yüklemede Çok Yönlülük
Dünya genelinde ağır inşaat, taş ocağı/çakıllı kum ve küçük ila orta boyuttaki madencilik uygulamalarında en yaygın olarak görülen kamyonlarla eşleşme özelliğiyle 6015, bu ortamların her biri için uygun ve tümünde üretken olması için 100 metrik tonluk (110 ton) bir şovelden beklenen çok yönlülüğü ortaya koymaktadır.
Cat Kovalar Üretkenliği Artırır
Cat 6015 madencilik şovelinize uyacak şekilde tasarlanan Cat kovalar, optimum yük ve makine verimliliği sunarken, yatırımınızı korur. Kovanızın ömrünü uzatmak için, kovanın aşınma yüzeyleri değiştirilebilir aşınma malzemeleriyle kaplanmıştır. Tüm parçaların Cat temsilcinizde mevcut olduğu Cat kovaları kolayca yenilenebilir. Aşırı yük oluşturmadan uzun bir kullanım ömrü sağlama konusunda Cat'e güvenebilirsiniz.
Temel Özellikler
- Boyutu 6015 hidrolik şovel ve uygulamanıza göre belirlenir.
- Uygulamanızın aşınma özelliklerine uygun yüksek aşınma malzemeleriyle korunur.
- Revizyonu yapılabilir, tüm aşınma komponentleri (aşağıda kırmızı ile gösterilen) servis parçaları olarak mevcuttur.
Genel Hizmet Tipi Kovalar
Genel Hizmet Tipi kovalar, düşük yoğunlukta malzemeler için boyutlandırılmış olup üst toprak gibi genel hizmet tipi uygulamalarda maksimum yük sağlar.
Ağır Hizmet Tipi Kovalar
Ağır Hizmet Tipi kovalar, daha az yoğunluktaki kayalar ve topraklara uygundur. Ağır Hizmet Tipi aşınma paketi, kova kenarlarını tamamen korumak için kenar kaplamalarını içerir ve en yüksek aşınmaya sahip alanlarda sertleştirilmiş aşınma çubukları bulunur.
Yoğun Hizmet Tipi Kovalar
Yoğun Hizmet Tipi kovalar, yoğun kaya ve agresif kazma koşullarında kullanım için en yüksek derecede korumaya sahiptir. Kenar kaplamalarının yanı sıra tüm kova yüzeylerinde sertleştirilmiş aşınma malzemesine sahiptir.
Kömür Kovası
6015'in Kömür kovası, en kritik alanlarında korumaya sahip olan Genel Hizmet Tipi aşınma paketini kullanır ve optimum üretkenliği sağlamak üzere kömürün yoğunluğuna uygundur.
Zemin Kavrama Ataşmanı (G.E.T.) QKalitesi ve Performansı Kolaylaştırıldı
6015 hidrolik madencilik şoveli için özel olarak tasarlanan C70 veya M75 kırıcısız Cat G.E.T. ile operasyonel verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırın. Şirket dahilinde kendi G.E.T. ürünlerimizi tasarlamamız sayesinde, makinenin tamamında performansı optimize etmek için komponent yerine üretime odaklanabiliyoruz. Tüm Cat G.E.T.lerde olduğu gibi, yerel Cat temsilciniz tarafından tamamen desteklenmektedir.
- Artan çalışma süresi: Kilitlemek ve kilit açmak için basit 180 derecelik döndürme.
- Güvenli kurulum ve sökme: Çıkarılması gereken pimler yoktur; tutucu, uca entegredir.
- Hızlı ve kolay değiştirmeler: Kırıcısız sistemin servisi için özel aletler gerekmez.
- Basit kurulum: Montaj gerekmez.
En Zorlu Uygulamalarda Dahi Kanıtlanmış ve Güvenilir Tasarım
Cat HEX kabinin değiştirilmiş bir modeli olan 6015 kabin, dünya genelindeki zorlu uygulamalarda tam olarak yüz binlerce saatlik kazı kaydına sahiptir. Uygulamanızın taleplerinin yanı sıra operatörünüzün konfor ve güvenlik gereksinimlerini karşılayacağına güvenebilirsiniz.
Mükemmel Kabin Görüşüyle Operatörün Durumsal Farkındalığını Optimize Etme
- Büyük, geniş camlar makinenin dört bir yanının mükemmel bir şekilde görülmesini sağlar. – Standart lamine camdan üretilen geri çekilebilir ön cam, büyük bir görüş alanı sunar. – Ön alt cam, paletlerin görülmesini sağlar. – Büyük sağ polikarbonat cam, makine genelinde iyi görüş sunar. – Temperli camlı üst kapı camı, kaydırılarak açılmasıyla mükemmel havalandırma sunar. – Polikarbonat tavan penceresi, yukarının engellenmeden görülmesini sağlar.
- Karanlık koşullarda kazma alanının maksimum aydınlatılması için stratejik konumlandırılmış ve birden fazla yüksek güçlü lamba (Opsiyonel LED seçeneği bulunur).
- Ağır hizmet tipi silecekler, zorlu hava koşullarında üstün görüş sağlar.
Öncü Konfor Özellikleriyle Operatörün Dikkatini ve Etkinliğini En Üst Düzeye Çıkarma
- Son derece sessiz ve tam basınçlı kabin ortamı.
- Tamamen ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk, eksiksiz operatör konforu ve desteği için yükseklik ve ağırlık ayarları, bel desteği, geniş kol/bilek dayamaları ve geniş geri çekilebilir emniyet kemeri sunar.
- Ayarlanabilir kumanda kolu konsolu yüksekliğiyle ergonomik kumandalar, operatör tercihine göre koltuktan bağımsızdır.
- Yedi inçlik yeni çok amaçlı renkli dokunmatik ekran, operatör arayüzünü son derece basitleştirir. – Kendi dilinizde metinli sezgisel navigasyon, operatörün bir dokunuşla belirli makine çalışma parametrelerini değiştirmesine ve makine koşullarını izlemesine olanak tanır.
- Klimalı, ısıtma cihazlı ve buz çözücülü tamamen otomatik iklim kontrolü sistemi, tüm hava koşullarında konforlu çalışma için sabit kabin sıcaklığını korur.
- Kabin yükselticisine esnek montajlarla takılan çift çeperli, preslenmiş kabin kovanı ve platform gürültüyü, titreşim ve operatör yorgunluğunu azaltır.
- Tepkisel elektrohidrolik kumandalar, yüksek üretim kapasitesi ve operatör yorgunluğunun en aza indirilmesi için kesin, hassas manevra kabiliyeti sunar.
- Serin, temiz, sessiz ve kokusuz bir ortam için kabinde herhangi bir hidrolik hattı bulunmaz.
Madencilik ve Ağır İnşaat Gibi Yüksek Darbeli ve Yüksek Seyirli Uygulamalar için Tasarlanmış Paletler
Cat özel Pozitif Pim Tutma (PPR2) Sızdırmaz ve Gresli Palet tasarımı, pim kaymasını ve bağlantı çatlamasını önleyerek güvenilir bir sızdırmazlık ve maksimum palet ömrü sağlar.
- Pim üzerinde uç boşluğu oluşmasını ve bağlantı oynamasını önler.
- Keçe hareketini sıkıca kontrol ederek pim/burç aşınma süresini uzatır.
- Yeniden tasarlanmış, daha güçlü palet bağlantılarıyla yorgunluk ve çatlak oluşumunu önler.
Popüler D11 dozerlerimizdeki kullanılan palet bağlantılarıyla aynı olmalarıyla en zorlu uygulamalarda ve yüksek seyir koşullarında güvenilirlik ve dayanıklılıklarını daha da ispat ederler.
Alt Takım Komponentlerinde Daha İyi Aşınma Performansı
- Serbest itme tüpü, dengeli bir avara kayma aşınması ve daha uzun bir komponent ömrü sağlar.
- Endüksiyonlu sertleştirme ve zincir dişlisinin yüksek diş miktarı ile tahrik sisteminde düşük aşınma.
- Komple palet korumaları, alt silindirlerin daha da fazla korunması için opsiyonel olarak kullanılabilir.
Üstün Servis Kolaylığı
- Otomatik palet germe sistemi, manuel ayarlama gerektirmeyen basitleştirilmiş bir tasarıma sahiptir.
- Ana bağlantılar, PPR paletlerde bakım kolaylığı sunar. Alt takımın kolayca çıkarılıp takılmasına olanak tanır.
Güvenilir Palet Performansı
- Üç taşıyıcı silindir, gereksiz aşınmaları azaltır ve palet gerilimini kolaylaştırır.
- Standart paletlerle olağanüstü palet hareketi, paletleri bütün uzunluğu boyunca yönlendirir.
- Kolay servis erişimi için entegre servis kapılarına sahip seyir motorları ve dişli kutuları, sağlam çelik muhafazalarla korunur.
En Zorlu Kazma Koşullarınıza Dayanacak Şekilde Tasarlanmış ve Üretilmiş Büyük ve Dayanıklı Yapılar
Kullanım ömrünü uzatmak ve 6015'inizin üretkenliğini sürdürmesini sağlamak için tasarlanan yapılarımız dayanıklı ve güvenilirdir. Gündelik karşılaştığınız zorlu kazma koşullarında güvenilir bir dış kabuk oluşturmak üzere bütünleştirilmiş ve termal streslerden arındırılmış yüksek dayanımlı çelikler ve dayanıklı dökümler daha yüksek performans sağlar.
- Dayanıklılık için yüksek dayanımlı çelikten üretilmiştir.
- Kritik birleşim noktalarında tam penetrasyonlu, profilli ve zemin tipi kaynaklar.
- Bazı kaynaklarda MT, UT ve X ışını ile inceleme kaliteyi garantiler.
Dayanıklı ataşman bağlantısı Sağlam ve Güçlü Olup Hızlı Çevrim Süreleri İçin Yeterince Hafiftir
6015 bom ve stik ekipmanları, optimum yapı ömrü ve zorlu kazma koşullarında darbeye ve aşınmaya direnç için bütünleştirilmiş ve ısıl yollarla gerilimi alınmış yüksek dayanıma sahip çelik ve dayanıklı dökümlere sahiptir.
- Kutu kesitli tasarım, üstün sertlik ve kuvvet sağlar.
- Isıl yollarla gerilimi alınmış yapılar, artık gerilimleri azaltarak daha uzun yapısal ömür sunar.
- Yüksek kuvvetli bom yüklerinin üstesinden gelmek üzere bom ayaklarında ısıl işlem görmüş dökümler kullanılır.
- Yüksek yük alanlarındaki ağır hizmet tipi dökümler, benzersiz kuvvet ve dayanıklılık sağlar.
Daha Güvenilir Dönüş Stabilitesi ve Komponenti Ömrü
Üstün stabilite sağlayıp komponent ömrünü uzatarak makinenin çalışma süresini iyileştiren dönüş sistemimizde otomatik yağlama sistemine bağlı dahili dişlilere sahip olan çapraz silindirli rulman bulunur.
Bilezik kaynaklarını ortadan kaldırarak dönüş yatağının doğrudan 6015 araç gövdesine takılması sayesinde benzersiz yapısal kuvvet ve dayanıklılık elde edilir.
Yüzey aşınmasına karşı korurken ana yatak gövdesinin yapısal sertliğini koruyan 6015 dönüş yatağı halkaları, özellikle ısıl işlem görmüş çelikten yapılmıştır ve kanallar, endüksiyonlu sertleştirme işlemi görmüştür.
Eksiksiz Olarak Test Edilmiş ve Onaylanmış Yapılar
Tüm 6015 yapıları, Tucson, AZ (ABD) konumundaki son teknoloji test sahamızda eksiksiz olarak test edilip onaylanmıştır.
Cat'in Özel Güç Yönetimi Teknolojileriyle Lider Yakıt Verimliliği
Özel Cat entegre motor kontrolü teknolojileri, motoru azami devirde veya bu devire yakın çalışır halde tutarak güç ve yakıt verimliliğinde optimum dengeyi korur. Bu teknoloji, genellikle eski ekipmanlarda görülen motor devrinde yüksek düşüşleri ve ardından gelen aşırı hızları önler. Aşağıdaki faydaları sağlar:
- Motor devri ve torka göre yakıt gereksinimlerini ve hidrolik yüke (pompalar ve fan) göre ihtiyaç duyulan makine torkunu tahmin eder. Bu teknoloji, hantallığı önleyerek daha hızlı ve daha tutarlı motor regülasyonu sağlar ve böylece yakıt tüketimini azaltır.
- Mevcut motor torku, istenilen motor devri, gerçek motor devri ve tahmini hidrolik yüke göre motor hantallığını önlemek üzere hidrolik pompası çıkışını azaltır. Bu teknoloji, malzemenin hızla ve verimli bir şekilde taşınması için gereken makine işlevlerine güç sağlar.
Enerji Geri Kazanımıyla Daha Yüksek Verimlilik
Dönüş hareketi sırasında elde edilen kinetik enerji, yavaşlama sırasında sisteme geri verilerek ana ve yardımcı pompaların tahriki için daha fazla güç sağlar. Açık devre dönüş sistemlerinde olduğu gibi fren valfleri aracılığıyla gaz verme akışının aksine, pompa silindir hacmi kumandalarıyla hidrostatik olarak frenlemenin gerçekleşmesi nedeniyle yavaşlama sırasında enerjiden tasarruf edilir.
Hızlanma Sırasında Enerji Tasarrufları
Hız kontrolü aracılığıyla dönüş sırasında enerji korunarak belirli herhangi bir zamanda yalnızca gerekli olan minimum yağ akışının kullanılması ve hızlı çevrimler için sorunsuz hızlanma ve yavaşlama sağlanır.
Sınıfının En İyisi Enerji Verimliliği Sayesinde Yakıt Tasarrufları
Yenilikçi, otomatik akış oranlama teknolojisiyle daha etkili hidrolik pompası kullanımı, azalan enerji kayıpları ve artan yakıt tasarrufları sağlanır.
- Azalan motor tahriki ve iyileştirilmiş enerji verimliliği için bom yağının rejenerasyonunu sağlayan bom serbest hareketi özelliğinden kaynaklı ilave yakıt tasarrufları da sağlanır.
Cat Orantısal Öncelikli Basınç Dengeleme (PPPC) teknolojimiz aracılığıyla sorunsuz, verimli operasyon ve kontrol kabiliyeti elde edilir. PPPC, tahriklere göre akışın orantısal olmasını sağlayarak bom, stik ve kova gibi bağımsız işlevlerin aynı anda gerçekleştirilen operasyonlarda otomatik olarak öncelikli olmasını sağlar.
Üçü ekipman ve seyir ve de biri dönüş için olmak üzere dört pompayla tasarlanan tahrikli akış sistemimiz aracılığıyla maksimum hidrolik verimliliği sağlanır. Basınç ve akış dengelemesi, ısı birikimini ve komponent aşınmasını azaltmak için yalnızca ihtiyaç duyulan oranda akış sağlar.
Güvenilir Hidrolik Sistem Performansı için İstikrarlı Yağ Temizliği
Yeni tasarlanmış bir filtreleme sistemine sahip hidrolik sistem tasarımı, maksimum performans ve güvenilirlik için optimize edilmiştir.
- Makine, standart yüksek basınç ve geri dönüş yağı filtrelemesiyle birlikte gelir.
- Ayrı bir dolaşım döngüsü, her zaman sürekli filtreleme ve optimum yağ temizliği sağlayarak hidrolik sistemi destekler.
Verimli Yağ Soğutma
Yağ soğutma sistemimiz, hidrolik verimliliği en üst düzeye çıkarmak üzere motor soğutmasından bağımsız olup tahrikli soğutma sağlar.
Daha yüksek yakıt ekonomisi sağlayan sıcaklık kontrollü değişken hızlı fan, optimum hidrolik sıvısı sıcaklığını korumak için tahrikli soğutma sağlar.
Güvenlik konusuna verdiğiniz önemin bilinciyle ve Sıfır Zarar anlayışımızın verdiği motivasyonla en önemli varlığınız olan çalışanlarınızı korumak amacıyla mümkün olan en güvenli makineleri tasarlamak için gece gündüz çalışıyoruz.
Cat 6015 hidrolik madencilik şovelinin güvenliği artıran özelliklerinden bazılarına şunlar dahildir:
Operatör Ortamı
- Mükemmel kabin görüş açısı ve büyük, ideal şekilde konumlandırılmış aynalarla operatör için optimize edilmiş durumsal farkındalık ve güvenli makine konumlandırma ve kamyon yükleme.
- Makinenin yan veya ön kısımlarına güvenli çıkış için birden fazla çıkış noktası.
- Hızlı kaçış ve acil durum merdivenine kolay erişim için kabinde acil durum çekici.
- Karanlık koşullarda operasyon sırasında geniş görüş alanı için çok sayıda, optimum şekilde konumlandırılmış lamba.
- Emniyet camından yapılmış ön cama sahip FOPS sertifikalı kabin.
- Kabine girerken eğilmeyi, yaralanma riskini önlemek üzere ergonomik olarak yerleştirilmiş kabin kapısı kolu.
Makine Erişimi
- kalıptan çekilmiş basamak plakasından yapılan geniş yaya geçidi; hidrolikler, motor servis kapıları ve motor/pompa muhafazası dahil olmak üzere makinenin tüm genişliğine daha güvenli servis erişimi sağlar.
- Geniş ve kaymaz yürüme yolları, sınırlı yürüme yolu yükseklik değişimleri (yukarı/aşağı basamaklar) ve takılma tehlikelerinin en aza indirilmesiyle, makine çevresinde hareket güvenliği.
- Tutma demirleri ve basamaklar, operatör ve bakım personeline daima üç temas noktası sunar.
- Üç çıkış yolu sayesinde acil durumlarda makineden hızlı çıkış.
- Opsiyonel 45 derecelik biniş merdiveni.
- Acil durum halinde zemin seviyesinden biniş merdivenini indirme kabiliyeti.
Yangın Söndürme ve Yanıkları Önleme
- Bir bölme, pompa muhafazasını motor bölmesinden ayırarak hidrolik yağların daha güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.
- İlave güvenlik için iyileştirilmiş kablo ve hortum koruması.
Elektrik Sistemi
- Akü bağlantısı kesme anahtarıyla güvenli elektrik bakımı kolaylaştırılır.
Acil Durum Kapatma Anahtarları
- Motor durdurma anahtarlarına zemin seviyesi, motor ve pompa muhafazası ve kabinden erişim, acil durumlarda hızlı kapatmaya olanak tanır.
Güvenliği ve Üretkenliği Teknoloji Yoluyla Artırmanıza Yardımcı Oluyoruz
6015 hidrolik şovelinizin üretkenliğini ve kârlılığını artırmayı hedefleyen Product Link Elite™ özelliğini, şu an da fabrikadan standart donanım olarak sunuyoruz.
Cat Product Link Elite Elite
Product Link Elite uzaktan izleme özelliği ile ekipman yönetiminde tahminlere dayalı hareket etmekten kurtulun.
- Kullanımı kolay VisionLink® arayüzü sayesinde bilgilere uzaktan erişin.
- Makinenin sistemleri ve arıza kodları hakkında bilgi sahibi olarak çalışma süresini maksimuma çıkarın.
- Kullanım, yakıt kullanımı ve yük özetleri ile makineyi izleyin (donatılmış bir kamyonla kullanıldığında).
- Makinenin konumu, çalışma saatleri ve raporlama durumu ile makine hakkında güncel bilgi sahibi olun.
Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS)
Çok çeşitli sensör bilgilerine ve gelişmiş makine verilerine erişmek için doğrudan makineye bağlanın.
- Makine parametrelerinin ve arıza kodlarının ayrıntılı veri kayıtları.
- Makinenin durumunu izlemek için eğilim analizi ve histogramlarla makine sensörü bilgilerini takip edin.
Cat MineStar Çözümleri
Madeninizde daha yüksek güvenlik, daha yüksek verimlilik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek kârlılık hedeflerinize ulaşmada size yardımcı olmak için tasarlanan Cat MineStar System, madencilik teknolojisi ürünlerinden oluşan sektördeki en kapsamlı çözümü sunmaktadır. Fleet, Terrain, Detect, Health ve Command gibi sisteminizi maden sahanızın ihtiyaçlarına göre uyarlamanıza olanak sağlayan bir dizi yapılandırılabilir özelliğe sahiptir. Cat MineStar System malzeme takibinden gelişmiş gerçek zamanlı filo yönetimine, makine sağlık sistemlerine, otonom ekipmanlara ve daha fazlasına kadar her şeyi yönetmenize olanak sağlar.
Cat 6015, "MineStar'a uygun" olup dört Cat MineStar System özellik grubunu kullanabilir; Health, tamamen entegre bir seçenekken Fleet, Yükleme için Terrain ve Detect geriye dönük olarak takılabilen seçeneklerdir.
- Health – Health seçeneği, tüm filonuz için kritik olay tabanlı makine durumu ve çalışma verileri sağlar. Buna kapsamlı ekipman sağlığı ve makine izleme özellikleri ve çok çeşitli arıza teşhis, analiz ve raporlama aracı dahildir.
- Fleet – Fleet seçeneği kapsamlı ve gerçek zamanlı makine takibi, atama ve üretkenlik yönetim olanakları tanır ve dünyanın her yerinden tüm makine işlemlerinizi kapsamlı bir şekilde izleme imkanı sağlar.
- Terrain - Terrain, yönlendirme teknolojisi ile sondaj, halatlı kazma, tesviye ve yükleme işlemlerinin yüksek hassasiyetle yönetilebilmesini sağlar. Makine üretkenliğini artırır ve daha fazla verimlilik için gerçek zamanlı bilgiler sağlar.
- Detect – Radarlar, kabin içi ekran ve çok sayıda kamera kullanan Detect sistemi, çalışma sahasındaki güvenliğini artırmak için ekipman operatörlerine farkındalık sağlar.
6015 için MineStar hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere lütfen yerel temsilcinize başvurun.
Katı yönetmeliklere sahip ülkelerde Çalışmak İçin U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V Motor Seçeneği
6015 hidrolik şoveldeki C27 motor, Tier 4 Final /EU Stage V emisyon standartlarını karşılar ve ağır inşaat, taş ocağı/çakıllı kum ve madencilik uygulamalarında üretken ve ekonomik şekilde çalışacağına güvenilebilir. Optimum performans ve hızlı çevrimler için gereken gücü ve torku sağlar.
6015, şunları kullanarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar:
- Cat NOx İndirgeme Sistemi az miktarda egzoz gazını alıp soğutur ve ardından, yanma sıcaklıklarını azaltmak ve NOx emisyonlarını indirgemek için yanma odasına yönlendirir.
- Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC) – Emisyon standartlarını karşılamak üzere egzoz gazlarını koşullandırmak için oksidasyon adı verilen kimyasal bir işlem kullanır.
- MEUI™-C Yakıt Sistemi, NOx emisyonlarını daha da azaltırken daha yüksek yakıt verimliliği sağlar.
Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) Yakıt ve Düşük Küllü Yağ gereklidir. Dizel egzoz sıvısı gerekmez.
Emisyon Standartları Katı Olmayan Ülkelerde Çalışmak Üzere Tier 1 veya Tier 2 Eşdeğeri Motor Seçenekleri Mevcuttur
ABD ve Kanada dışındaki pazar için iki motor paketi mevcuttur; Tier 2 eşdeğeri olan China NR III sertifikalı teklifin yanı sıra Tier 1 eşdeğeri olan optimum yakıt tüketimi teklifi.
Günümüzün ihtiyaçlarını yarının ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılamak tüm Cat makinelerinde temel amaçtır. Güvenli ve sürdürülebilir çalışma olanağı elde etmenize yardımcı olma konusundaki bağlılığımız 6015 hidrolik madencilik şovelinin tasarımıyla somutlaşmıştır.
6015, bir dizi sürdürülebilir avantajlar sağlar:
Emisyonlar
6015, Kuzey Amerika pazarında azaltılmış emisyon için Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılayan C27 motorla kullanılabilir.
6015 motor üzerinde kullanılan izokron regülasyon, motorun tüm yük uygulamalarında ideal devirde çalışmasını sağlar. Bu, daha az yakıt tüketileceği anlamına gelir. Hem çevre hem de kârlılığınız için idealdir.
Otomatik Motor Devri Kontrolü, makine bir süreliğine çalışmadığında motor devrini azaltarak motor gürültü ve emisyonlarını düşürüp yakıt tasarrufu sağlar.
Ses Yalıtımı
Daha düşük operatör ve dış ses seviyeleri, 6015'in çalışma yaptığı mahallelerde daha az gürültü etkisi oluşturur.
6015 kabin, operatöre sessiz bir çalışma ortamı sunar.
Revizyonlar
Revizyon faaliyetlerini kolaylaştıran bir makine tasarımıyla enerji kullanımınızı ve malzeme tüketiminizi azaltın.
Servis
Zemin seviyesinden erişilebilir servis sıvısı doldurma noktaları, makine sıvılarının hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde ikmal edilmesini sağlar.
Parçalar İstediğinizde Temin Edilir
Cat komponentlerinin kullanımının optimize edilmesi, entegre parça numaraları ve parçaların yerel Caterpillar depolarında stoklanması, 6015 parçalarını yerel Cat Temsilcinizden elde etmenizi kolaylaştırır. Üst düzey performansla çalışır durumda olmasının sağlanması için 6015'iniz haftanın 7 günü, günün 24 saati dünya genelindeki parça dağıtım tesisleri, temsilci servis merkezleri ve teknik eğitim tesisleri ağıyla desteklenecektir.
Tüm Servis ve Bakım İhtiyaçlarınız için Tek Kaynak
Ekipmanın genelinde Cat komponentlerinin kullanılmasıyla, yerel Cat Temsilcinizin, 6015 servis ve bakım ihtiyaçlarınız için en bilgili ve güvenilir tek kaynak olduğundan emin olabilirsiniz. İhtiyacınız veya sahanızın konumu ne olursa olsun, Cat Temsilcisi uzman teknisyenler, 6015 hidrolik şovelinizi tam olarak desteklemek için gerekli benzersiz bilgi, deneyim, eğitim ve donanıma sahiptir.
6015'izin Kullanım Ömrü Boyunca Sürekli Destek
Her Cat ekipmanında olduğu gibi 6015, çalışma ömrü boyunca maksimum üretkenlik kabiliyeti ve işletme ekonomisi sağlayacak şekilde tasarlanıp üretilmektedir. 6015'inizle bu performans seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olmak için Cat temsilcileri yatırımınız karşılığında en fazla çalışma süresi ve getiriyi elde etmeniz için aşağıdakiler gibi çeşitli servis planları sunar:
- Önleyici bakım programları.
- Programlı yağ numunesi alma ve teknik analiz gibi arıza teşhisi programları.
- Revizyon ve yeniden üretim seçenekleri.
- Müşteri destek anlaşmaları.
Ayrıca, 6015'in kolay kullanım için tasarlanmış olmasına rağmen, Cat temsilciniz operatörlerinizin üretkenliği ve makine çalışma süresini artırmasına, işletme maliyetlerini azaltmasına ve güvenliği artırmasına yardımcı olacak eğitim programları düzenleyebilir.
6015 Hidrolik Şovelinizi Kimse Daha İyi Tanıyamaz
Dünya genelindeki Cat temsilcilerinin büyük çoğunluğu hidrolik şovel ürün grubumuzu on yılı aşkın süredir desteklemektedir ve eşsiz Cat hidrolik şovel uzmanlığıyla 6015'inizin performansını optimize etmek için benzersiz bir donanıma sahiptir. 6015'in her türlü uygulamada en iyi nasıl kullanıldığına ilişkin derin bir kavrayışı içeren bu uzmanlık sayesinde, sahanıza özgü faktörleri göz önünde bulundurarak, işletme ve bakım maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olabilirler.
Güvenli, kolay servis ve komponent erişimi için tasarlanmış olup daha yüksek çalışma süresi ve artan üretkenlik sağlar.
Kolayca Erişilebilen Servis Konumları
- Servis konumlarına geçişlerden veya zemin seviyesinden kolayca erişilebilmesi sayesinde kritik, rutin bakım hızlıca, güvenle ve verimli şekilde gerçekleştirilir.
- Merkezi yağlama noktaları, erişilmesi zor konumlardaki servis işlemini basitleştirir.
- Dik motor bölmesi ve pompa muhafazası, motor ve pompalara kolay servis erişimi sağlar.
- Açık ızgaralı sol ve sağ servis platformları güvenli, kolay servis işlemi için kabin, çapraz geçiş, motor servis kapıları ve motor/pompa muhafazasına erişim sağlar.
- Erişim kapıları, kolay kontrol için dışarıya doğru açılır.
- Büyük servis kapıları, kontrol ve servis işlemleri için geniş alan sunar.
- Tutacaklar, tüm geçişleri ve servis platformlarını çevreleyerek güvenilir servis erişimi sağlar.
- Zemin seviyesinden hızlı yakıt dolum sistemi ve deponun üst kısmından düzenli doldurma kapağı.
- Yakıt ve yağ sistemleri için vidalı filtreler, değiştirme sürelerini azaltarak keçelerin temizliğinden, sızdırmazlığından emin olmanıza yardımcı olur.
RKaranlık Koşullarda Bakım İçin Sağlam Aydınlatma
- Aydınlatılan motor bölmesi ve pompa muhafazası.
- Zemin seviyesinden erişim anahtarına sahip opsiyonel merdiven lambası, bakım personelinin güvenliği için aydınlatılmış giriş ve çıkış sağlar.
- İlave opsiyonel çalışma lambaları, karanlık koşullardaki biniş, servis ve çalışma alanlarında mükemmel aydınlatma sağlar.
Önleyici Bakım Kolaylaştırıldı
- Radyatör, hidrolik, yakıt ve dönüş tahrikleri için sıvı yan göstergeleri, günlük sıvı incelemesi için makinenin orta kısmından görülebilir.
- Hidrolik sistem ve motor yağı için Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·SSM) portları, kirletilmemiş sıvı numunelerini almak için hızlı, kullanışlı bir yol sunarak gelişmiş analiz ve güvenilirlik sağlar.
- Anahtarlı Sıvı Seviyesi Kontrolü, operasyondan önce ana kabin ekranından sıvı seviyelerinin izlenmesine olanak tanır.
- Önleyici bakım programı, bir sonraki servis aralığına kalan süreyi takip eder ve opsiyonel olarak zamanı yaklaşan gelecek servis aralığı ya da zamanı geçen servis için uyarı alabilirsiniz.
- Gereken neredeyse her konumda bulunan hidrolik basınç test portları, hidrolik basıncın test edilmesi ya da ayarlanması için hızlı, kolay erişim sağlar.
- Standart otomatik yağlama özelliği, bakım gerektirmeyen görevler sunmak üzere önceden belirlenen döngülerle otomatik yağlama yapar.
- Standart gres makara tabancası, her vardiyada bir kez zemin seviyesinden ön kova bağlantısının uzaktan yağlanmasını sağlar. Kova veya bağlantının arka kısmının üzerine hasar görmeye meyilli olan hassas otomatik yağlama hatları yoktur.
Hızlı Montaj ve Verimli Nakliye Kolaylığı
- Modüler tasarım, nakliye için montaj ve sökme işlemlerini hızlı ve kolay hale getirir.
- Modüler nakliye, sahadan sahaya hızlı ve uygun maliyetli taşıma sağlar. – Üstyapı tek bir ünite halinde, motoru çalışmaya hazır şekilde taşınabilir. – Yalnızca palet silindiri şasileri, ataşman (bom, stik ve kova), arka ağırlık ve hidrolik hortumların bağlantısının montajı gerekir.