RM600

Yol Düzleyiciler RM600 Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Çalışma Ağırlığı
78484 lb
35600 kg
Kesme/Karıştırma Genişliği
8 ft
2.44 m
Brüt Güç
637 hp
475 kW

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Verimli Güç ve Performans

Verimli Güç ve Performans

        
  • Güçlü Cat® C18 motor bölgesel emisyon standartlarını karşılar.
  •     
  • İyi dengelenmiş makine ağırlığı ile birlikte 4 pompalı, elektronik kontrollü, her zaman bütün çeker sistemi, çekişi ve hareket kabiliyetini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.
  •     
  • Önden arkaya ağırlık dağılımı zorlu kesimlerde denge sağlar.
  •     
  • Makinenin köşelerine yerleştirilmiş tekerlekler, dar alanlarda manevra yapmanıza yardımcı olmak için en küçük iç ve dış dönüş yarıçapını sağlar ve dört direksiyon moduyla geliştirilmiştir: yalnızca ön tekerlekler, yalnızca arka tekerlekler, yengeç direksiyon ve koordine direksiyon
  •     
  • 8,72 m (28,61 ft) toplam makine uzunluğu, kompakt alanlarda manevra kabiliyetini artırmaya yardımcı olur.
  •     
  • Yüksekliği ayarlanabilir dört bacak, düz olmayan arazide çalışırken veya zorlu toprak stabilizasyonu uygulamalarında çekişi korumak için her iki tarafta artı veya eksi %14'e kadar (8 derece) eğim sağlar.
  •     
  • Kayış tahrikli rotor, sağ tarafta düz kesim olanağı sağlar. 
Üretkenliği ve Karıştırma Kalitesini Kabinden En Üst Düzeye Çıkarın

Üretkenliği ve Karıştırma Kalitesini Kabinden En Üst Düzeye Çıkarın

        
  • Otomatik Yük Kontrolü ile gelişmiş elektronik özellikler, makine hızını malzeme koşullarına uyacak şekilde ayarlayarak ideal karışım kalitesini sağlamaya ve üretim verimliliğini korumaya yardımcı olur.
  •     
  • Koltuğunuzdan ayrılmadan tüm rotor hızlarından yararlanın.
  •     
  • Ön ve arka karıştırma odası kapıları ayarlanarak malzeme kademelendirmesi kolayca değiştirilir ve dokunmatik ekrandaki okunması kolay gösterge operatöre kapı konumları hakkında bilgi verir. 
  •     
  • Operatörlerin çalışmayı basitleştirmesine yardımcı olmak için arka kapıya uygulanan hidrolik aşağı basınç, istenen kapı konumunu otomatik olarak korumak için serbest hareket özelliği kullanılırken ayarlanabilir.
  •     
  • Çıkış ve Kesime Dönüş özellikleri, operatörlerin tek bir düğmeye basarak zamandan tasarruf etmesine ve tutarlılığı korumasına yardımcı olur.
Operatör Görüş Açısı ve Konforu

Operatör Görüş Açısı ve Konforu

        
  • Standart FOPS kabin, konforlu bir çalışma ortamı için ısıtma ve klima ile birlikte gelir ve hoparlörlerle ses sistemine hazırdır.
  •     
  • Tam makine genişliğinde kayar kabin ve 180º dönen operatör kabini ile tercih ettiğiniz görüş hatlarını sürücü koltuğundan kontrol edin. 
  •     
  • Dokunmatik ekranlar tercih edilen görüş açısına göre konumlandırılabilir.
  •     
  • Zeminden tavana cam sayesinde operatörün kesme yolunu daha iyi görmesi sağlanır ve sağ taraftaki açılı bölme, kesme odasının ön kenarının net bir şekilde görülmesini sağlar.
  •     
  • Isıtmalı, yüksek görünürlüklü emniyet kemerine sahip havalı süspansiyonlu koltuk, operatör konforunu ve görüş alanını artırmaya yardımcı olan ileri ve geri ayarı ile donatılmıştır.
  •     
  • Büyük, kabin içi ekrandan görüntülenen standart ve opsiyonel kameralarla performans ve güvenlik artırılabilir.
        
  1. Ön ve arka görüş alanı, ekranda yapılandırılabilir kılavuz çizgileri olan ön ve arka kameralarla geliştirilmiştir
  2.     
  3. Engellerden kaçınma ve kademelendirme sonuçları, ön ve arka karıştırma odası kapılarının üst kısmına takılmış kameralarla görüntülenebilir
  4.     
  5. Makinenin her iki tarafındaki görüş alanına yükseltilen yan kameralarla katkı sağlanabilir
        
  • Kolaylık sağlayan özellikler arasında şarj için USB portları, 12 V DC çıkışlar, çoklu depolama bölmeleri, telefon ve bardak tutucular bulunur.
Çalıştırması Basit, Öğrenmesi Kolay

Çalıştırması Basit, Öğrenmesi Kolay

        
  • 25 cm (10 inç) renkli dokunmatik ekran ve basmalı düğme kumandaları aracılığıyla makine işlevlerini kademelendirme teknik özellikleriyle kolayca eşleştirin.
  •     
  • Kumandalar, hızlı ve kolay erişim için ergonomik olarak konumlandırılmış ve işlevlerine göre gruplandırılmıştır.
  •     
  • Çok işlevli kumanda kolu; hız, arka direksiyon ve birincil rotor kontrollerini parmaklarınızın ucuna getirir.
  •     
  • Hassas makine kontrolü, el direksiyonu aracılığıyla sağlanır.
  •     
  • Tek tuşla motoru çalıştırın; daha fazla güvenlik ve oturum açtıktan sonra kaydedilen operatör tercihlerini ve profillerini geri çağırmak için Bluetooth anahtarlık veya Operatör Kimliği parolasını kullanın. 
Opsiyonel Püskürtme Sistemleri Hassasiyetle Çalışır

Opsiyonel Püskürtme Sistemleri Hassasiyetle Çalışır

        
  • Çeşitli uygulamalar için su ve emülsiyon katkı maddesi sistemleri mevcuttur.
  •     
  • Katkı maddesi uygulama oranı, doğruluk için bilgisayarlı bir ölçüm sistemi ile izlenir.
  •     
  • Kabindeki dokunmatik ekran aracılığıyla püskürtme başlıklarını açıp kapatarak püskürtme genişliğini özelleştirin.
  •     
  • Püskürtme çubukları; inceleme, temizlik ve servis için her iki taraftan kolayca dışarı doğru kayar.
  •     
  • İtme çubuğu, kolay erişim için zemin seviyesinde çeki topuzu içinde saklanır.
  •     
  • Çok çeşitli değişken akış oranları teknik özelliklerin karşılanmasına yardımcı olur:
        
  1. Dakikada 30-1.900 litreden (dakikada 8-500 galon) su akış oranı
  2.     
  3. Dakikada 30-850 litreden (dakikada 8-225 galon) emülsiyon akış oranı
        
  • Emülsiyon Püskürtme Sistemi, bakımı azaltmak ve tutarlı bir püskürtme modeli sunmak için tasarlanmış otomatik temizlemeli başlıklarla bitüm emülsiyonu veya su sağlayabilir.
  •     
  • Teknik özelliklere göre sıvı katkı maddelerini eklemek için püskürtme sistemlerini kolayca kurun:
        
  1. Manuel veya otomatik
  2.     
  3. Dakika başına hacim
  4.     
  5. m2 (yd2) ) başına hacim
  6.     
  7. Malzeme yoğunluğu yüzdesi
Dayanıklı ve Güvenilir Kesme Sistemi

Dayanıklı ve Güvenilir Kesme Sistemi

        
  • Rotor tahrik sistemi; ayar gerektirmeyen, hidrolik tahrikli, ağır hizmet tipi bir kuru kavramaya sahiptir.
  •     
  • Elektronik kontrollü tahrik hattı koruması.
  •     
  • Kaymayı önlemek için otomatik kayış gerdiricili iki adet yüksek dayanımlı, altı dişli kayış. 
  •     
  • Çift yönlü kesme özelliği.
  •     
  • Dayanıklı, yüksek mukavemetli, değişken hacimli kesme bölmesi.
  •     
  • Görsel göstergeler, engellerin etrafında çalışırken yer personeline kesme derinliği ve rotor konumu hakkında bilgi verir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: RM600

Maksimum Çalışma Ağırlığı 78484 lb 35600 kg
Not (1) Maksimum ağırlık yaklaşıktır ve temel makine, tüm seçenekler, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, rotor, dolu yakıt deposu, dolu su deposu, dolu DEF deposu ve 75 kg (165 lb) operatörü içerir. Maksimum ağırlık yaklaşıktır ve temel makine, tüm seçenekler, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, rotor, dolu yakıt deposu, dolu su deposu, dolu DEF deposu ve 75 kg (165 lb) operatörü içerir.
Kesme/Karıştırma Genişliği 8 ft 2.44 m
Maksimum Kesme/Karıştırma Derinliği 20 inç 508 mm
Rotor Seçenekleri System K System K
Rotor Tahriki Kayış Kayış
Çalışma Hızı 213 ft/min 65 m/min
Azami Seyir Hızı 7.5 mil/sa. 12.1 km/sa.
Brüt Güç 637 hp 475 kW
Motor Gücü 629 hp 469 kW
Motor Modeli Cat C18 Cat C18
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V
Üretim Numarası 01A 01A
Uzunluk 28.61 ft 8.72 m
Genişlik 9.8 ft 3 m
Maksimum Yükseklik 11.5 ft 3.5 mm
Dingil Mesafesi 23.13 ft 7.05 m
Yerden Yükseklik 19.9 inç 506 mm
Yakıt Deposu Kapasitesi 325 gal (ABD) 1230 l
DEF Deposu 12.4 gal (ABD) 47 l
Soğutma Sistemleri 26.1 gal (ABD) 99 l
Motor Yağı 18 gal (ABD) 68 l
Hidrolik Deposu 31.7 gal (ABD) 120 l
Temizleme Su Deposu 120 gal (ABD) 454 l
Geri Dönüştürülebilirlik 98% 98%

RM600 Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Ayarlanabilir kolçaklar
  • Hava Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk
  • 180° dönen operatör kabini
  • Hoparlörlerle hazır ses sistemi
  • Isıtmalı ve klimalı tam genişlikte kızaklı kabin
  • Basmalı düğmeyle çalıştırma
  • Yüksek görünürlüklü geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Ekran üzeri direksiyon kılavuzları
  • Renkli dokunmatik ekranlar (2)
  • 12 volt ve USB güç portları

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Ön filtreli çift eleman hava filtresi
  • -37 °C (-35 °F) sıcaklığa kadar koruma sağlayan Cat® Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC)
  • Otomatik olarak tersine dönen, talebe bağlı soğutma fanı
  • Motor Rölanti Devri Yönetimi
  • Otomatik Yük Kontrolü
  • Dört direksiyon modu
  • Her zaman Bütün çeker
  • Elektronik diferansiyel
  • Eğim Kontrolü

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 150 amp alternatör
  • 24 volt şarj sistemi
  • Otomotiv tipi sigorta sistemi
  • Uzaktan çalıştırma/şarj prizi
  • 1.000 CCA'lık bakım gerektirmeyen aküler (4)

ROTOR TAHRİK SİSTEMİ

  • Elektronik tahrik hattı koruması
  • Otomatik derinlik kontrolü
  • Hidrolik olarak kumanda edilen kuru kavrama
  • 2 hızlı planet şanzıman
  • Altı rotor hızı
  • Değişken hacimli karıştırma odası
  • System K rotor
  • Ataşman tutucu koruması - Takoz

SERVİS VE BAKIM

  • Cat VisionLink™
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Uzaktan erişim tahliyeleri
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları
  • Sıvı seviyesi yan göstergeleri
  • Servis ışığı prizleri
  • Hava Kompresörü
  • Kilitlenebilir depolama
  • Uç kovası tepsisi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Geri vites alarmı
  • Zemin seviyesi acil durum kapatma anahtarları (4)
  • Korna (ön ve arka)
  • FOPS kabin
  • ROPS
  • Platform tutacakları ve ray korumaları
  • Katlanan dikiz aynaları
  • Aydınlatmalı erişim merdiveni
  • Operatör kimliği profilleri
  • LED çalışma lambaları
  • Ön ve arka kameralar
  • Ön ve arka rotor odası kapı kameraları

RM600 İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat Bio HYDO™ Advanced biyobozunur hidrolik yağı
  • CE sertifikası

PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ

  • Su püskürtme sistemi
  • Emülsiyon püskürtme sistemi
  • İtme çubuğu

ROTOR TAHRİK SİSTEMİ

  • Ataşman Tutucu - 20 mm şank uçları
  • Ataşman Tutucu - 22 mm şank uçları

SERVİS VE BAKIM

  • Hızlı yakıt dolum sistemi
  • Hidrolik olarak çalıştırılan pandantifli rotor döndürme
  • Yüksek basınçlı temizleme sistemi
  • Manyetik servis lambası
  • Pnömatik uç ayırma ataşmanları

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Bluetooth anahtarlık
  • LED yol lambaları
  • Katlanır LED güvenlik ışıldağı
  • Katlanır yan görüş kameraları (2)

RM600 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

RM600 Düzleyici/Stabilizör

RM600 Düzleyici/Stabilizör

RM600 Düzleyici/Stabilizör

RM600 Düzleyici/Stabilizör

RM600 Düzleyici/Stabilizör

RM600 Düzleyici/Stabilizör

RM600 Düzleyici/Stabilizör

RM600 Düzleyici/Stabilizör

RM600 Düzleyici/Stabilizör

RM600 Düzleyici/Stabilizör
RM600 Düzleyici/Stabilizör
RM600 Düzleyici/Stabilizör
RM600 Düzleyici/Stabilizör
RM600 Düzleyici/Stabilizör
RM600 Düzleyici/Stabilizör
RM600 Düzleyici/Stabilizör
RM600 Düzleyici/Stabilizör
RM600 Düzleyici/Stabilizör

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin