RM400

Yol Düzleyiciler RM400

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Çalışma Ağırlığı
57232 lb
25960 kg
Kesme/Karıştırma Genişliği
96 inç
2438 mm
Brüt Güç
415.7 hp
310 kW

Görüntüleme

Üretkenliği yeni bir seviyeye taşıyın

Çok yönlü Cat® RM400 Düzleyici/Denge Kolu, mükemmel genel iş sahası performansı için kusursuz malzeme kademelendirmesi, üstün manevra kabiliyeti ve harika görüş alanı ile basit çalışma sunar. En zorlu yol iyileştirme ve toprak dengeleme işleriniz için en uygun çözüm.

Avantajları

İyileştirilmiş operatör ortamı

Rahat bir iş ortamında basit, ergonomik kumandalarla kolayca çalıştırın

19% Güçte artış

Etkili makine çalışması ve büyük motor, makineye giden gücü en üst düzeye çıkarır.

Artan manevra kabiliyeti ve görüş alanı

Mükemmel genel iş sahası performansı için optimize edilmiş görüş hatları ve azaltılmış genel makine uzunluğu.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: RM400

Maksimum Çalışma Ağırlığı 57232 lb 25960 kg
Kesme/Karıştırma Genişliği 96 inç 2438 mm
Maksimum Kesme/Karıştırma Derinliği 20 inç 508 mm
Çalışma Hızı 2.97 mil/sa. 4.8 km/sa.
Azami Seyir Hızı 6.8 mil/sa. 11 km/sa.
Rotor Seçenekleri Evrensel, Birleşik, Kürek Evrensel, Birleşik, Kürek
Rotor Hızı - Birinci (2.100 Motor devrinde) 108 dev/dk. 108 dev/dk.
Rotor Hızı - İkinci (2.100 Motor devrinde) 134 dev/dk. 134 dev/dk.
Rotor Hızı - Üçüncü (2.100 Motor devrinde) 159 dev/dk. 159 dev/dk.
Brüt Güç 415.7 hp 310 kW
Motor Modeli Cat C9.3B Cat C9.3B
Yakıt Deposu Kapasitesi 279 gal (ABD) 1056 l
Uzunluk 31.4 ft 9.56 m
Genişlik 9.8 ft 3 m
Maksimum Yükseklik 11.5 ft 3.5 m
Dingil Mesafesi 20.7 ft 6.32 m
Yerden Yükseklik 19.7 inç 500 mm

RM400 Standart Donanımlar

ÇALIŞMA ORTAMI

  • Ayarlanabilir kolçaklar
  • Hava Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk
  • Hoparlörlerle hazır ses sistemi
  • Isıtma ve klimalı tam genişlikte kızaklı kabin
  • Basmalı düğmeyle çalıştırma
  • Aydınlatmalı çift taraflı erişim merdivenleri
  • Yüksek görüş alanı sunan geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Mini tekerlek direksiyon kumandası
  • Çok işlevli pervane kolu
  • Direksiyon kılavuzları
  • Renkli dokunmatik ekran operatör arayüzü

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC)
  • Ön filtreli çift eleman hava filtresi
  • -37 C dereceye (-35 F derece) kadar korumalı, uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Otomatik olarak tersine dönen talebe bağlı fan
  • Dört direksiyon modu
  • Bütün Çeker
  • Elektronik diferansiyel
  • Yağ banyolu fren sistemi
  • Güç aktarma sistemi koruması

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 150 amper alternatör
  • 24 volt şarj sistemi
  • Otomotiv tipi sigorta sistemi
  • Uzaktan çalıştırma/şarj prizi
  • İki adet 1.365 CCA'lık bakım gerektirmeyen akü

ROTOR TAHRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen tahrik şaftları
  • Kendi kendini yağlayan silindir ve yataklar
  • Makas diski tahrik hattı koruması
  • Otomatik derinlik kontrolü
  • Hidrolik olarak kumanda edilen kuru kavrama
  • Üç rotor hızı
  • Değişken hacimli karıştırma odası

SERVİS VE BAKIM

  • Zemin seviyesinden erişilebilen gruplanmış filtreler
  • Cat Product Link™
  • Remote Flash
  • Uzaktan erişim tahliyeleri
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S) portları
  • Sıvı seviyesi yan göstergeleri
  • Servis ışığı prizleri
  • Alet çantası

GÜVENLİK

  • Yedek alarm (ön ve arka)
  • Ön ve arka kameralar
  • Zemin seviyesi acil durum kapatma anahtarları (3)
  • Korna (ön ve arka)
  • ROPS
  • Platform tutacakları ve ray korumaları
  • Aynalar
  • Çalışma lambaları (halojen veya LED)

RM400 İsteğe Bağlı Donanımlar

ÇALIŞMA ORTAMI

  • İlave renkli dokunmatik ekran

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Çevre dostu hidrolik yağ

PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ

  • Su püskürtme sistemi
  • Emülsiyon püskürtme sistemi
  • İtme çubuğu

ROTOR TAHRİK SİSTEMİ

  • Tork sınırlayıcı tahrik hattı koruması
  • Rotor - Evrensel 16
  • Rotor - Evrensel 18
  • Rotor - Birleşik
  • Malzeme boyutlandırma kesici çubuğu

SERVİS VE BAKIM

  • Entegre hava kompresörü
  • Pnömatik uç ayırma aleti
  • Ek alet kutusu

GÜVENLİK

  • LED yol lambaları
  • Katlanır LED güvenlik ışıldağı
  • Katlanır yan görüş kameraları (2)
  • Ön ve arka rotor odası kapı kameraları

RM400 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

RM400 Yol Düzleyici

RM400 Yol Düzleyici

RM400 Yol Düzleyici

RM400 Yol Düzleyici

RM400 Yol Düzleyici

RM400 Yol Düzleyici

RM400 Yol Düzleyici

RM400 Yol Düzleyici

RM400 Yol Düzleyici

RM400 Yol Düzleyici

RM400 Yol Düzleyici
RM400 Yol Düzleyici
RM400 Yol Düzleyici
RM400 Yol Düzleyici
RM400 Yol Düzleyici
RM400 Yol Düzleyici
RM400 Yol Düzleyici
RM400 Yol Düzleyici
RM400 Yol Düzleyici
RM400 Yol Düzleyici

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin