Görüntüleme
Stabilizasyon ve hafif ıslah için 20 inç derinlikte kesime sahip kombinasyon düzleyici tambur.
Önemli Özellikler
Stabilizasyon ve hafif ıslah için 20 inç derinlikte kesime sahip kombinasyon düzleyici tambur.
| Frezeleme Genişliği | 96 inç 2438 mm |
| Ataşman Ara Parçası | 1.26 inç 32 mm |
| Uçlarda Tambur Çapı | 64 inç 1625 mm |
| Frezeleme Derinliği (maks.) | 20 inç 508 mm |
| Uç Sayısı | 114 114 |
| Soğutucu Sıvı ve Ataşmanlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Fabrikada Takılan) | 272-6090 272-6090 |
| Uçlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Sahada Takılan) | 272-6091 272-6091 |