System K 2,2 m Frezeleme Tamburu (25 mm ara parça)

System K 2,2 m Frezeleme Tamburu (25 mm ara parça) Rotorlar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frezeleme Genişliği
88 inç
2235 mm
Ataşman Ara Parçası
0.98 inç
25 mm
Uçlarda Tambur Çapı
42.2 inç
1073 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Ataşman Tutucu Tasarımı

Ataşman Tutucu Tasarımı

Ataşman tutucu, birden çok uç sökme yöntemine sahiptir ve rotora sabitleyen benzersiz sürtünme halkası tasarımıyla rotor bakımı için daha hızlı değiştirme ve azalan kesinti süresi sağlar.
  • Konik ve sürtünme halkalı tasarım sayesinde tespit pimi, cıvata veya ayar vidası olmaksızın ataşman tutucular rotora sabitlenir; bu da bağlantı elemanı ve tork uygulama ihtiyacını ortadan kaldırarak değiştirme işlemini %50'ye kadar hızlandırır
  • 20 mm aşınma bileziği, System G ataşman tutuculardan %66 daha uzundur
  • Dönmeyi önleyen ataşman tutucu tasarımı, bloklar ve tutucularda aşınmayı önlemek için uygun pozisyon sağlar
  • Uçta eşit aşınma sağlamak için tırnak döndürmeye yardımcı olmak üzere ataşman radyal erişim deliğinden su geçebilir
  • Ataşman tutucular, çeşitli uygulamalar için 20 mm, 22 mm ve 25 mm boyutlu uçlara uyum sağlayabilir
Kolay Uç Sökme

Kolay Uç Sökme

Kolay uç sökme için birden çok yöntem:
  • Radyal erişim deliği
  • Keski noktaları
  • Bloktan arka erişim
Verimli Malzeme Akışı

Verimli Malzeme Akışı

  • Optimize edilmiş spiral açısı, verimli malzeme çıkarma için dışarıdan merkeze doğru malzeme akışı hızını artırır
  • Bloklar, rotorun her yanı için özel olarak tasarlanmıştır ve optimize edilmiş kesme gücü ve verimli malzeme akışı için düzenlenmiştir
  • Hareket kanatları, kesici odasının merkezinden konveyöre doğru maksimum oranda malzemenin çıkarılmasını sağlamak için boyutlandırılmış ve test edilmiştir
  • Kesme odasından malzemeyi hızlıca gidererek komponent aşınmasını azaltan rotor tasarımı sürüklemeyi azaltır, genel makine verimliliğini iyileştirir ve yakıt tüketimini düşürür
Dayanıklı Tasarım

Dayanıklı Tasarım

  • Zorlu uygulamalara dayanmak üzere üretilmiştir ve rotor ömrünü uzatır
  • Ataşman tutucu üzerindeki ısıl işlem görmüş büyük yüzey alanları, taban bloğunu istenmeyen aşınmadan korur
  • Aşınmaya dayanıklı, yüksek mukavemetli alaşımdan üretilen komponentler en zorlu uygulamalara dayanır
  • Yüksek mukavemetli komponentler, yüksek güçlü uygulamaların taleplerini karşılar
  • Ataşman tutucu ve taban bloğu tasarımları, gerilimleri azaltmak ve uzun ömürlü dayanıklılık sunmak için optimize edilmiştir
Bakım

Bakım

Uçların ve ataşman tutucuların korunması, maksimum üretkenliğin elde edilmesi için çok önemlidir ve System K rotorlar, bakımı kolaylaştırarak işinize daha hızlı dönmenizi sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Çift tutuşlu ataşman tutucular, bağlantı elemanları ihtiyacını ortadan kaldırarak değiştirme süresini %50'ye kadar kısaltır
  • Uç sökme işlemi, birden çok yöntemle yapılabilir
  • System K rotorlara özel olan çeşitli sökme ataşmanları, uçları ve ataşman tutucuları hızla değiştirmenize yardımcı olur
Cat temsilciniz, rotorunuzun sorunsuz ve verimli şekilde kesmeye devam etmesini sağlamak amacıyla endüstri lideri tedarik zinciri ve dünya genelinde dağıtım ile kolay parça bulunurluğu ve servis seçenekleri sunar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: System K 2,2 m Frezeleme Tamburu (25 mm ara parça)

Frezeleme Genişliği 88 inç 2235 mm
Ataşman Ara Parçası 0.98 inç 25 mm
Uçlarda Tambur Çapı 42.2 inç 1073 mm
Frezeleme Derinliği (maks.) 13 inç 330 mm
Uç Sayısı 131 131
Soğutucu Sıvı ve Ataşmanlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Fabrikada Takılan) 582-8824 582-8824
Uçlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Sahada Takılan) 582-8826 582-8826

System K 2,2 m Frezeleme Tamburu (25 mm ara parça) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Rotorlar

Rotorlar

Rotorlar

Rotorlar
Rotorlar
Rotorlar