Evrensel 18 inç Düzleyici Tambur (2,4 m)

Evrensel 18 inç Düzleyici Tambur (2,4 m) Rotorlar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frezeleme Genişliği
96 inç
2438 mm
Ataşman Ara Parçası
0.6 inç
15 mm
Uçlarda Tambur Çapı
60 inç
1525 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

En Çok Yönlü Düzleyici Tambur

Eski yolların veya diğer yüzeylerin ıslahı ve stabilizasyonu için en çok yönlü düzleyici tambur.
Cat

Mükemmel Asfalt Boyutlandırma

Mükemmel asfalt boyutlandırması sağlayan 18 inç düzleyici tambur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Evrensel 18 inç Düzleyici Tambur (2,4 m)

Frezeleme Genişliği 96 inç 2438 mm
Ataşman Ara Parçası 0.6 inç 15 mm
Uçlarda Tambur Çapı 60 inç 1525 mm
Frezeleme Derinliği (maks.) 18 inç 457 mm
Uç Sayısı 200 200
Soğutucu Sıvı ve Ataşmanlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Fabrikada Takılan) 229-3180 229-3180
Uçlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Sahada Takılan) 229-3181 229-3181

Evrensel 18 inç Düzleyici Tambur (2,4 m) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Rotorlar

Rotorlar

Rotorlar

Rotorlar
Rotorlar
Rotorlar