Görüntüleme
Çeşitli toprak ve asfalt malzemelerin ıslahı ve stabilizasyonu için 16 inç derinlikte kesime sahip standart düzleyici tambur.
Önemli Özellikler
Çeşitli toprak ve asfalt malzemelerin ıslahı ve stabilizasyonu için 16 inç derinlikte kesime sahip standart düzleyici tambur.
| Frezeleme Genişliği | 96 inç 2438 mm |
| Ataşman Ara Parçası | 0.63 inç 15.9 mm |
| Uçlarda Tambur Çapı | 54 inç 1375 mm |
| Frezeleme Derinliği (maks.) | 16 inç 406 mm |
| Uç Sayısı | 200 200 |
| Soğutucu Sıvı ve Ataşmanlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Fabrikada Takılan) | Geçerli değil Geçerli değil |
| Uçlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Sahada Takılan) | 287-1724 287-1724 |