Görüntüleme
Çeşitli toprak türlerinin stabilizasyonu için 20 inç derinlikte kesime sahip toprak düzleyici tambur.
Önemli Özellikler
Çeşitli toprak türlerinin stabilizasyonu için 20 inç derinlikte kesime sahip toprak düzleyici tambur.
| Frezeleme Genişliği | 96 inç 2438 mm |
| Ataşman Ara Parçası | 0.45 inç 11.5 mm |
| Uçlarda Tambur Çapı | 64 inç 1625 mm |
| Frezeleme Derinliği (maks.) | 20 inç 508 mm |
| Uç Sayısı | 238 238 |
| Soğutucu Sıvı ve Ataşmanlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Fabrikada Takılan) | 250-3960 250-3960 |
| Uçlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Sahada Takılan) | 250-3961 250-3961 |