Kürekli Düzleyici Tambur (2,4 m)

Rotorlar Kürekli Düzleyici Tambur (2,4 m)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frezeleme Genişliği
96 inç
2438 mm
Uçlarda Tambur Çapı
62 inç
1575 mm
Frezeleme Derinliği (maks.)
20 inç
508 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Kürekli Düzleyici Tambur (2,4 m)

Frezeleme Genişliği 96 inç 2438 mm
Uçlarda Tambur Çapı 62 inç 1575 mm
Frezeleme Derinliği (maks.) 20 inç 508 mm
Uç Sayısı 58 58
Soğutucu Sıvı ve Ataşmanlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Fabrikada Takılan) Geçerli değil Geçerli değil
Uçlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Sahada Takılan) 129-9365 129-9365

Kürekli Düzleyici Tambur (2,4 m) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Islah için kürekli rotor

Islah için kürekli rotor

Islah için kürekli rotor
Islah için kürekli rotor