Görüntüleme
System H mikro frezeleme tamburu, belirli işlere özel teknik özellikleri karşılamak üzere çok ince frezeleme yüzeyi için vuruşlu 6 mm ara parçasına sahiptir.
Önemli Özellikler
System H mikro frezeleme tamburu, belirli işlere özel teknik özellikleri karşılamak üzere çok ince frezeleme yüzeyi için vuruşlu 6 mm ara parçasına sahiptir.
| Frezeleme Genişliği | 79 inç 2010 mm |
| Ataşman Ara Parçası | 0.25 inç 6 mm |
| Uçlarda Tambur Çapı | 42.2 inç 1073 mm |
| Frezeleme Derinliği (maks.) | 2 inç 50 mm |
| Uç Sayısı | 672 672 |
| Soğutucu Sıvı ve Ataşmanlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Fabrikada Takılan) | 505-2908 505-2908 |
| Uçlara Sahip Rotor Grubu PN Numarası (Sahada Takılan) | 501-2144 501-2144 |