工作室拍摄

反铲 BH130 智能反铲

立即购买

主要技术规格

最大挖掘深度
117 in
2972 mm
工作重量
2325.9 lb
1055 kg
总长度
87 in
2210 mm

概述

适用于典型的反铲应用,比如在建筑、工业及园林施工环境中执行基脚、地下室和排水沟的挖掘、公用事业挖渠、回填以及斜坡和筑堤的养护等作业。

产品技术规格适用产品 BH130 智能反铲

最大挖掘深度 117 in 2972 mm
工作重量 2325.9 lb 1055 kg
总长度 87 in 2210 mm
支腿展幅 - 操作位置 71.4 in 1813 mm
610 mm(2 ft)的挖掘深度 124.3 in 3156 mm
4220 mm(8 ft)的挖掘深度 106.5 in 2705 mm
直壁挖掘深度 79.5 in 2020 mm
总工作高度 146.6 in 3723 mm
装载高度 97.2 in 2470 mm
装载伸出距离 73.6 in 1869 mm
平地伸展距离(从回转枢轴算起) 158.6 in 4029 mm
回转弧度 180 度 180 度
铲斗旋转 183 度 183 度
铲斗挖掘力 7012.9 lb 3181 kg
斗杆挖掘力 3538.4 lb 1605 kg
动臂枢轴高度 17.6 in 448 mm
离地间隙 3.9 in 99 mm
运输高度 100.9 in 2562 mm
运输宽度 80.4 in 2041 mm
所需液压系统 标准流量 标准流量
最佳液压流量 50-86 L/min(13-23 gpm) 50-86 L/min(13-23 gpm)
最佳液压压力 180-230 bar(2600-3340 psi) 180-230 bar(2600-3340 psi)
总侧移行程 33 in 838 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View