259D3

紧凑型履带式装载机 259D3

查找代理商

主要技术规格

总功率 - SAE J1995:2014
74.3 hp
55.4 kW
额定工作容量 - 35% 倾翻负载
2010 lb
915 kg
工作重量
8987 lb
4076 kg

概述

舒适。性能出色。先进智能。

Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机借助其垂直提升设计,提供更长的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。其标准悬挂底盘系统提供卓越的牵引力、浮力、稳定性和速度,可以在各种应用场合和路况条件下作业。

优点

15% 空间更宽敞,让操作员更感舒适

• 经过重新设计,驾驶室更加舒适• 车门开口更宽大,方便机器进出

性能

• 性能优化的悬挂系统• 以客户为导向的燃油系统和动力传动系增强功能

智能

• 提供更高水平的机器和工具兼容性• 集成智能技术,可实现复杂工装自动化 – 行业领先 · 工装识别功能 · 自由定制控制装置 · 坡度辅助装置

产品技术规格适用产品 259D3

总功率 - SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
净功率 - SAE 1349 72.1 hp 53.8 kW
排量 203 in³ 3.3 l
缸径 3.7 in 94 mm
冲程 4.7 in 120 mm
总功率 74.3 hp 55.4 kW
净功率 - ISO 9249 72.8 hp 54.3 kW
净功率 ISO 9249† 73.5 hp 54.8 kW
净功率 72.1 hp 53.8 kW
峰值扭矩 - 1600 rpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
净功率 SAE 1349† 72.7 hp 54.2 kW
†发动机符合等效于美国 EPA Tier 4 Interim 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准,并且仅在澳大利亚/新西兰、巴西、中国、法属波利尼西亚、中国香港、马其顿和新喀里多尼亚有售。 †发动机符合等效于美国 EPA Tier 4 Interim 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准,并且仅在澳大利亚/新西兰、巴西、中国、法属波利尼西亚、中国香港、马其顿和新喀里多尼亚有售。
发动机型号 Cat C3.3B DIT(涡轮) Cat C3.3B DIT(涡轮)
额定工作容量 - 35% 倾翻负载 2010 lb 915 kg
倾翻负载 5745 lb 2610 kg
挖掘力 - 倾斜油缸 4965 lb 2252 kg
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、双法兰前惰轮/单法兰后惰轮、标准流量液压系统、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、双法兰前惰轮/单法兰后惰轮、标准流量液压系统、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。
含选装配重的额定工作容量 3060 lb 1390 kg
对地压力 - 320 mm/12.6 in 履带 6.1 psi 41.8 kPa
对地压力 - 400 mm/15.7 in 履带 4.9 psi 34 kPa
接地面积 - 400 mm/15.7 in 履带 1848 in² 1.19 m²
额定工作容量 - 50% 倾翻负载 2870 lb 1305 kg
接地面积 - 320 mm/12.6 in 履带 1483 in² 0.96 m²
工作重量 8987 lb 4076 kg
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、双法兰前惰轮/单法兰后惰轮、标准流量液压系统、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、双法兰前惰轮/单法兰后惰轮、标准流量液压系统、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。
长度 - 接地履带 59 in 1499 mm
总长度 - 履带 78.7 in 1999 mm
驾驶室顶部高度 83.1 in 2111 mm
离地间隙 8.9 in 226 mm
离去角 35° 35°
最大卸载角 52° 52°
从中心至铲斗的转向半径 86 in 2184 mm
长度 - 铲斗放在地面上 137.3 in 3486 mm
从中心至连接器的转向半径 54.8 in 1392 mm
最大伸展距离 - 臂与地面平行 51.4 in 1305 mm
车辆宽度(履带宽度为 320 mm/12.6 in) 66 in 1676 mm
伸展距离 - 最大提升位置/卸载 23.9 in 608 mm
铲斗连接销高度 - 最大提升高度 121 in 3075 mm
从中心至机器后部的转向半径 61.5 in 1561 mm
后翻角 - 最大高度 87° 87°
铲斗连接销高度 - 运载位置 7.8 in 198 mm
最大提升和卸载位置的间隙 89.9 in 2283 mm
长度 - 不含铲斗 108.9 in 2767 mm
最大总高度 154.1 in 3915 mm
铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 9.4 in 238 mm
车辆宽度(履带宽度为 400 mm/15.7 in) 69 in 1755 mm
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、双法兰前惰轮/单法兰后惰轮、标准流量液压系统、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、双法兰前惰轮/单法兰后惰轮、标准流量液压系统、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级
液压流量 - 高流量 - 液压功率(计算值) 58 hp 43 kW
液压流量 - 高流量 - 装载机液压压力 3335 psi 23000 kPa
液压流量 - 标准 - 液压功率(计算值) 39 hp 29 kW
液压流量 - 高流量 - 装载机液压流量 30 gpm 112 L/min
液压流量 - 标准 - 装载机液压流量 20 gpm 76 L/min
液压流量 - 标准 - 装载机液压压力 3335 psi 23000 kPa
行驶速度 - 前进或倒退 - 双速 8.5 mile/h 13.7 km/h
行驶速度 - 前进或倒车 - 单速 5.9 mile/h 9.5 km/h
冷却系统 3.7 gal(US) 14 l
液压系统 13.2 gal(US) 50 l
发动机曲轴箱 3 gal(US) 11 l
液压油箱 10.3 gal(US) 39 l
燃油箱 24.8 gal(US) 94 l
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。
驾驶室内部** 83 dB(A) 83 dB(A)
驾驶室外部*** 103 dB(A) 103 dB(A)
注(1) **根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。 **根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。
注(2) ***对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。 ***对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。

259D3 标配设备

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 80 安培交流发电机
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 灯:仪表背光、两盏后尾灯、两盏可调卤素前车灯和后车灯、顶灯
  • 倒车警报
  • 重负荷蓄电池,850 CCA

操作员环境

  • 带后视摄像头的高级显示屏:全彩色 127 mm(5 in)LCD 屏幕;高级多操作员安全系统;允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制装置
  • 仪表:燃油油位、时计
  • 操作员警告系统指示器:空气滤清器阻塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合、发动机排放系统
  • 可调聚乙烯座椅
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或座位扶手升高时的控制联锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的开放式 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 内部后视镜
  • 12 伏电源插座
  • 喇叭
  • 电子手控油门旋钮
  • 可调操纵手柄控制装置
  • 带 6 按钮键盘的防盗安全系统
  • 带拦网的储物箱

动力传动系

  • Cat C3.3B 涡轮增压柴油发动机
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • S·O·SSM 液压油取样阀
  • 筒式液压滤清器
  • 带油水分离器的罐式滤清器
  • 并排式散热器/液压油冷却器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 双速行驶静液压变速箱
  • 悬挂系统 – 独立的扭力轴(4)

其他

  • 可上锁的发动机外壳
  • 长效防冻剂,–36°C(–33°F)
  • 机器栓系点(6)
  • 提升臂支撑设备
  • 液压油液位目测表
  • 散热器冷却液液位目测表
  • 散热器膨胀罐
  • Cat ToughGuard™ 软管
  • 流量连续的液压辅助装置
  • 带整体压力释放机件的重型偏平式快速分离装置
  • 将工装机具软管沿左提升臂侧布置的分开式 D 形圈
  • 信号灯电源插座
  • 机腹清洗盘
  • 变速按需运转风扇
  • 蜂窝 Product Link™ PL240

必装设备

  • 标准或高流量液压系统
  • 机械或电动快速连接器
  • 清晰可见的座椅安全带,50 mm(2")或 75 mm(3")
  • 欧盟预装套件
  • 内嵌钢丝橡胶履带 – 320 mm(12.6")或 400 mm(15.7")
  • 双法兰前惰轮/单法兰后惰轮或三法兰前/后惰轮
  • 性能套件:
    – 性能套件 H1:标准流量液压系统(无自平衡)
    – 性能套件 H2:标准流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
    – 性能套件 H3:高流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
  • 舒适套件:
    – 开放式 ROPS(C0):固定座椅(无脚控油门、顶衬、加热器或车门)
    – 开放式 ROPS(C1):脚控油门、顶衬、杯架和可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)(无加热器或车门)
    – 带加热器的封闭式 ROPS(C2):脚控油门、顶衬、加热器和除霜器、侧窗、杯架、无线电预留装置、可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)和车门(玻璃车门或聚碳酸脂车门)
    – 带空调的封闭式 ROPS(C3):C2 + 空调

259D3 选装设备

选用设备

  • 手/脚操控型控制装置
  • 外部配重
  • 旋转标志灯
  • 发动机缸体加热器 – 120V
  • 寒冷气候液压油
  • 定制喷漆
  • 蜂窝 Product Link PL641
  • 速度感应行驶控制装置
  • 带话筒的 Bluetooth® 收音机(带 USB 和辅助输入插孔的 AM/FM/天气频道接收器)

了解 259D3 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 259D3 紧凑型履带式装载机

360 View
360 View