运料臂

运料臂 运料臂

立即购买

主要技术规格

总宽度
51.8 in
1316 mm
最大额定负载
1999.6 lb
907 kg
最大水平伸出距离
84 in
2134 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

应用

应用

设计用来收集、装运和负载各种物料和设备。也非常适合在园林施工应用中负载、装运和部署树木和大型灌木。
多角度倾斜的动臂

多角度倾斜的动臂

多角度倾斜的单动臂为负载提供了开阔的视野。
两个提升点

两个提升点

两个提升点,一个位于离动臂最远的端点,一个离机器中点位置比较近,它们提供出色的伸展能力以及装载和运送能力。
两个存储室

两个存储室

前臂上有两个舱室,为链条和挂钩提供宽阔的存储空间。
双系紧孔

双系紧孔

双系紧孔可以在运输过程中为负载提供支撑。
重负荷锁定扣

重负荷锁定扣

重负荷锁定扣能够旋转一整圈,并可以用在任一个提升点处。

产品技术规格适用产品 运料臂

总宽度 51.8 in 1316 mm
最大额定负载 1999.6 lb 907 kg
最大水平伸出距离 84 in 2134 mm
重量 280 lb 127 kg
总高度 58 in 1473 mm
缩回长度 40 in 1016 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 运料臂 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

Cat® 289D 紧凑型履带式装载机和运料臂正在移动管道

Cat® 289D 紧凑型履带式装载机和运料臂正在移动金属结构

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
Cat® 289D 紧凑型履带式装载机和运料臂正在移动管道
Cat® 289D 紧凑型履带式装载机和运料臂正在移动金属结构