K 系列 1.2 m 铣刨钢轮(18 mm 间距)

转子 K 系列 1.2 m 铣刨钢轮(18 mm 间距)

查找代理商

主要技术规格

铣刨宽度
48 in
1225 mm
刀头间距
0.7 in
18 mm
齿尖位置钢轮直径
36.2 in
920 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

刀座设计

刀座设计

刀座具备多种钻头拆卸方法,其独特的磨擦环设计将钻头固定在转子上,可以实现更快的更换速度,缩短转子维护的停机时间。
  • 锥形磨擦环设计无需使用固定销、螺栓或固定螺钉即可将刀座固定到转子上,将更换速度加快 50% 且不需要紧固件或扭矩调整
  • 20 mm 耐磨圈比 G 系列刀座长 66%
  • 防转动刀座设计可确保正确定位,防止座体和刀座的磨损
  • 水可通过刀座径向检修孔渗入,协助钻齿旋转以实现均匀的钻头磨损
  • 刀座可用于安装 20 mm、22 mm 和 25 mm 齿杆尺寸的刀头,满足不同应用需求
轻松拆卸钻头

轻松拆卸钻头

可通过多种方法轻松拆卸钻头:
  • 径向检修孔
  • 凿尖
  • 贯穿座体的后通设计
高效的物料流

高效的物料流

  • 优化的螺旋角可提升物料从外部流向中心的速度,提高物料开采效率
  • 座体针对转子的每一侧专门设计,其排列可优化切割工作,实现高效的物料流动
  • 抛料板尺寸经过精心设计和测试,确保将物料从切削室的中心最大限度排出到传送带
  • 转子设计可快速清除切削室中的物料,减少拖动,提高机器的整体效率和降低燃油消耗,从而减少部件磨损
耐用设计

耐用设计

  • 针对承受苛刻应用和延长转子寿命而设计
  • 刀座上大面积的热处理表面保护基座免于不必要的磨损
  • 部件采用耐磨的高强度合金制造,可承受最苛刻的应用
  • 高强度部件可以满足高功率应用的需求
  • 刀座和基座设计经过优化,可尽可能减少应力,确保持久耐用
保养

保养

要想实现最高生产率,钻头和刀座的保养是关键,K 系列转子的设计可以简化维护,让您更快地将设备投入工作。
  • 双重固定刀座无需使用紧固件,将更换速度减少 50%
  • 钻头可以通过多种方法拆卸
  • 采用专为 K 系列转子设计的各种拆卸工具,您可以快速更换钻头和刀座
Cat 代理商通过行业领先且遍及全球的供应链提供了便利的零件供应和维修选项,让您的转子能够平稳高效地完成切割工作。

产品技术规格适用产品 K 系列 1.2 m 铣刨钢轮(18 mm 间距)

铣刨宽度 48 in 1225 mm
刀头间距 0.7 in 18 mm
齿尖位置钢轮直径 36.2 in 920 mm
铣刨深度(最大) 13 in 330 mm
铣刨刀头数量 92 92
带冷却液和工具的转子总成 PN 编号(现场安装) 567-0895 567-0895
带刀头的转子总成 PN 编号(现场安装) 567-0940 567-0940

了解 K 系列 1.2 m 铣刨钢轮(18 mm 间距) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

转子

转子

转子

转子
转子
转子

查看当前优惠(按对象)  K 系列 1.2 m 铣刨钢轮(18 mm 间距)

查看更多优惠