System H 2.2m 铣刨滚筒(6x2mm 间距)

System H 2.2m 铣刨滚筒(6x2mm 间距) 转子

查找代理商

主要技术规格

铣刨宽度
88 in
2235 mm
刀头间距
0.25 in
6 mm
齿尖位置钢轮直径
42.2 in
1073 mm

性能概览

2 件式系统

2 件式系统

2 件式系统,没有刀座。配有单件焊接式硬化座体和刀座。
Cat

精细铣刨光整

采用双击式 6mm 间距,实现精细的铣刨光整,用于表面拆除、喷漆或涂层拆除以及坡度校正。
Cat

出色的钻齿固定

在需要为微调铣刨转子在钻齿周围留出空间时,可提供出色的钻齿固定。

产品技术规格适用产品 System H 2.2m 铣刨滚筒(6x2mm 间距)

铣刨宽度 88 in 2235 mm
刀头间距 0.25 in 6 mm
齿尖位置钢轮直径 42.2 in 1073 mm
铣刨深度(最大) 2 in 50 mm
刨削刀头数量 748 748
带冷却液和工具的转子总成 PN 编号(现场安装) 511-5049 511-5049
带刀头的转子总成 PN 编号(现场安装) 511-5050 511-5050

了解 System H 2.2m 铣刨滚筒(6x2mm 间距) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

转子

转子

转子

转子
转子
转子