| 铣刨宽度 | 96 in 2438 mm |
| 刀头间距 | 1.26 in 32 mm |
| 齿尖位置钢轮直径 | 64 in 1625 mm |
| 铣刨深度(最大) | 20 in 508 mm |
| 刨削刀头数量 | 114 114 |
| 带冷却液和工具的转子总成 PN 编号(现场安装) | 272-6090 272-6090 |
| 带刀头的转子总成 PN 编号(现场安装) | 272-6091 272-6091 |
性能概览
产品技术规格适用产品 组合路面再生机钢轮(2.4m)
了解 组合路面再生机钢轮(2.4m) 与常用比较产品相比如何。
转子
组合路面再生机钢轮(2.4m)
已选择
- 铣刨宽度
- 96 in
- 2438 mm
- 刀头间距
- 1.26 in
- 32 mm
- 齿尖位置钢轮直径
- 64 in
- 1625 mm
转子
通用 16" 路面再生机钢轮(2.4m)
- 铣刨宽度
- 96 in
- 2438 mm
- 刀头间距
- 0.63 in
- 15.9 mm
- 齿尖位置钢轮直径
- 54 in
- 1375 mm
转子
通用 18" 路面再生机钢轮(2.4m)
- 铣刨宽度
- 96 in
- 2438 mm
- 刀头间距
- 0.6 in
- 15 mm
- 齿尖位置钢轮直径
- 60 in
- 1525 mm