铲式路面再生机钢轮(2.4m)

铲式路面再生机钢轮(2.4m) 转子

查找代理商

主要技术规格

铣刨宽度
96 in
2438 mm
齿尖位置钢轮直径
62 in
1575 mm
铣刨深度(最大)
20 in
508 mm

产品技术规格适用产品 铲式路面再生机钢轮(2.4m)

铣刨宽度 96 in 2438 mm
齿尖位置钢轮直径 62 in 1575 mm
铣刨深度(最大) 20 in 508 mm
刨削刀头数量 58 58
带冷却液和工具的转子总成 PN 编号(现场安装) 不适用 不适用
带刀头的转子总成 PN 编号(现场安装) 129-9365 129-9365

了解 铲式路面再生机钢轮(2.4m) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

适用于再生的铲式转子

适用于再生的铲式转子

适用于再生的铲式转子
适用于再生的铲式转子