转子
转子
转子
转子
照片 (3)

通用 18" 路面再生机钢轮(2.4m) 转子

查找代理商

主要技术规格

铣刨宽度
96 in
2438 mm
刀头间距
0.6 in
15 mm
齿尖位置钢轮直径
60 in
1525 mm

性能概览

Cat

功能最全面的路面再生机钢轮

功能最全面的路面再生机钢轮,适用于旧道路或其他表面的再生和稳定。
Cat

出色的沥青尺寸

18" 再生机钢轮,提供具有出色规格的沥青。

产品技术规格适用产品 通用 18" 路面再生机钢轮(2.4m)

铣刨宽度 96 in 2438 mm
刀头间距 0.6 in 15 mm
齿尖位置钢轮直径 60 in 1525 mm
铣刨深度(最大) 18 in 457 mm
刨削刀头数量 200 200
带冷却液和工具的转子总成 PN 编号(现场安装) 229-3180 229-3180
带刀头的转子总成 PN 编号(现场安装) 229-3181 229-3181

了解 通用 18" 路面再生机钢轮(2.4m) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  通用 18" 路面再生机钢轮(2.4m)

查看更多优惠