土壤路面再生机钢轮(2.4m)

土壤路面再生机钢轮(2.4m) 转子

查找代理商

主要技术规格

铣刨宽度
96 in
2438 mm
刀头间距
0.45 in
11.5 mm
齿尖位置钢轮直径
64 in
1625 mm

性能概览

Cat

出色的物料大小

为旧路面或其他表面的再生和稳定提供出色的物料大小。
Cat

深切

土壤路面再生机钢轮可提供 20" 的切割深度。

产品技术规格适用产品 土壤路面再生机钢轮(2.4m)

铣刨宽度 96 in 2438 mm
刀头间距 0.45 in 11.5 mm
齿尖位置钢轮直径 64 in 1625 mm
铣刨深度(最大) 20 in 508 mm
刨削刀头数量 238 238
带冷却液和工具的转子总成 PN 编号(现场安装) 250-3960 250-3960
带刀头的转子总成 PN 编号(现场安装) 250-3961 250-3961

了解 土壤路面再生机钢轮(2.4m) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

转子

转子

转子

转子
转子
转子

查看当前优惠(按对象)  土壤路面再生机钢轮(2.4m)

查看更多优惠