A11 螺旋鑽驅動裝置

A11 螺旋鑽驅動裝置 驅動裝置

要求報價 立即購買

金鑰規格

於最大壓力下的驅動軸扭矩
815 lb/ft
1105 N·m
驅動方法
擺齒液壓馬達 - 直接驅動
擺齒液壓馬達 - 直接驅動
所需的液壓系統分部
標準流量
標準流量

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

應用

應用

Cat® 螺旋鑽可在工程、農業和造景應用中的底腳、圍欄、招牌柱、樹木和灌木進行鑽孔作業。
多種驅動系統

多種驅動系統

三種不同的驅動系統,均設計提供適當的速度和扭矩,可在各式各樣的土壤類型中作業。

  • A11 和 A23 配備變速雙向的擺齒液壓馬達,可產生最佳的鑽頭速度和輸出扭矩,適用於輕載至中載型作業。
  • A41 配備變速雙向的單段減速行星齒輪驅動擺齒液壓馬達,安裝於行星齒輪箱,提供最佳的鑽頭速度和輸出扭矩,適用於中載至重載型應用。
  • A68 配備變速雙向的雙段減速行星齒輪驅動液壓齒輪馬達,安裝於行星齒輪箱,提供最佳的鑽頭速度和輸出扭矩,適合因應重載型的高性能鑽孔需求。
適合每種應用的耐用鑽頭

適合每種應用的耐用鑽頭

耐用鑽頭可用於多種專案。標準鑽頭、樹木用鑽頭、工業用鑽頭及標準岩石鑽機頭鑽頭 (栓接式) 可應付多種用途及地面條件。
鑽頭延伸工具和轉接器

鑽頭延伸工具和轉接器

提供各種延長工具,可增加挖掘深度,並可轉換為圓形或六角形軸鑽頭設計。保留銷減少更換螺旋鑽旋葉所需的時間。

產品規格 A11 螺旋鑽驅動裝置

於最大壓力下的驅動軸扭矩 815 lb/ft 1105 N·m
驅動方法 擺齒液壓馬達 - 直接驅動 擺齒液壓馬達 - 直接驅動
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量
最佳液壓流量 75-90 L/min (20-24 gpm) 75-90 L/min (20-24 gpm)
最佳液壓壓力 105-150 bar (1523-2176 psi) 105-150 bar (1523-2176 psi)
總寬度 11 in 280 mm
總長度 11.1 in 282 mm
總高度 27.8 in 707 mm
外殼直徑 11 in 280 mm
重量 152.6 lb 69.2 kg
馬達排量 24 in³ 393 cm³
最大流量時的鑽頭速度 191 RPM 191 RPM
六角形輸出軸尺寸 2 in 51 mm

了解 A11 螺旋鑽驅動裝置 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖