305 mm (12 in) 岩石鑽機頭

305 mm (12 in) 岩石鑽機頭 螺旋鑽鑽頭

要求報價 立即購買

金鑰規格

類型
岩石頭鑽頭
岩石頭鑽頭
總長度
48.1 in
1222 mm
重量
134.5 lb
61 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

標準工作

標準工作

標準工作鑽頭可用於正常地面條件,以及在易碎岩石應用中用於一般挖掘作業。最適合用於每日挖掘 250-300 個坑洞的作業,可快速更換齒。
樹木用鑽頭

樹木用鑽頭

樹木用鑽頭最適合用於磨蝕土壤和易碎岩石。樹木用鑽頭採用錐形設計,可針對根球挖掘較大直徑的上部坑洞,並為覆蓋層或肥料層挖掘較小直徑的坑洞。
工業鑽頭

工業鑽頭

工業鑽頭可在挖掘時提供優異的齒固定力,不過可輕鬆拆卸及安裝。
標準岩石鑽機頭鑽頭 (栓接式)

標準岩石鑽機頭鑽頭 (栓接式)

在地面條件由正常變為嚴峻時 (包括堅硬岩石及各種類型的混凝土條件),標準岩石鑽機頭鑽頭 (栓接式) 可將標準鑽頭轉型為工業版本。如果回到泥土或正常條件,可輕易拆卸鑽頭。
岩石鑽機頭和鑽齒

岩石鑽機頭和鑽齒

標準岩石鑽機頭採用加大肩部設計,可加強固定件保護,協助保護連接,適用於堅硬的易碎岩石及高衝擊土壤。我們供應各式各樣的螺旋鑽旋葉,協助處理各種不同的地面條件。適用於外工作台及平坦的量規齒及/或適用於內工作台的鑿子齒。我們供應硬面或碳化物旋葉,用於處理磨蝕土壤及壓實岩石。

產品規格 305 mm (12 in) 岩石鑽機頭

類型 岩石頭鑽頭 岩石頭鑽頭
總長度 48.1 in 1222 mm
重量 134.5 lb 61 kg
切割直徑 12 in 305 mm
斗齒數 12 12

了解 305 mm (12 in) 岩石鑽機頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖