229 mm (9 in) 岩石鑽機頭

229 mm (9 in) 岩石鑽機頭 螺旋鑽鑽頭

要求報價 立即購買

金鑰規格

類型
岩石頭鑽頭
岩石頭鑽頭
總長度
48.1 in
1222 mm
重量
108 lb
49 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

標準工作

標準工作

標準工作鑽頭可用於正常地面條件,以及在易碎岩石應用中用於一般挖掘作業。最適合用於每日挖掘 250-300 個坑洞的作業,可快速更換齒。
樹木用鑽頭

樹木用鑽頭

樹木用鑽頭最適合用於磨蝕土壤和易碎岩石。樹木用鑽頭採用錐形設計,可針對根球挖掘較大直徑的上部坑洞,並為覆蓋層或肥料層挖掘較小直徑的坑洞。
工業鑽頭

工業鑽頭

工業鑽頭可在挖掘時提供優異的齒固定力,不過可輕鬆拆卸及安裝。
標準岩石鑽機頭鑽頭 (栓接式)

標準岩石鑽機頭鑽頭 (栓接式)

在地面條件由正常變為嚴峻時 (包括堅硬岩石及各種類型的混凝土條件),標準岩石鑽機頭鑽頭 (栓接式) 可將標準鑽頭轉型為工業版本。如果回到泥土或正常條件,可輕易拆卸鑽頭。
岩石鑽機頭和鑽齒

岩石鑽機頭和鑽齒

標準岩石鑽機頭採用加大肩部設計,可加強固定件保護,協助保護連接,適用於堅硬的易碎岩石及高衝擊土壤。我們供應各式各樣的螺旋鑽旋葉,協助處理各種不同的地面條件。適用於外工作台及平坦的量規齒及/或適用於內工作台的鑿子齒。我們供應硬面或碳化物旋葉,用於處理磨蝕土壤及壓實岩石。

產品規格 229 mm (9 in) 岩石鑽機頭

類型 岩石頭鑽頭 岩石頭鑽頭
總長度 48.1 in 1222 mm
重量 108 lb 49 kg
切割直徑 9 in 229 mm
斗齒數 10 10

了解 229 mm (9 in) 岩石鑽機頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖