總覽
Cat® 螺旋鑽驅動裝置可用於替換/升級客戶現有的螺旋鑽支架。
顯示第 1-6 筆,共 4 筆
| 於最大壓力下的驅動軸扭矩 | 3038.8 lb/ft 4120 N·m |
| 驅動方法 | 擺齒液壓馬達 - 單段行星齒輪減速 擺齒液壓馬達 - 單段行星齒輪減速 |
| 所需的液壓系統分部 | 標準流量 標準流量 |
| 最佳液壓流量 | 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| 總寬度 | 11 in 280 mm |
| 總長度 | 11.1 in 282 mm |
| 總高度 | 26.3 in 668 mm |
| 外殼直徑 | 11 in 280 mm |
| 重量 | 159.4 lb 72.3 kg |
| 馬達排量 | 15.3 in³ 250 cm³ |
| 最大流量時的鑽頭速度 | 71 RPM 71 RPM |
| 六角形輸出軸尺寸 | 2 in 51 mm |