| Länge | 27 " 685 mm |
| Breite | 74 " 1879 mm |
| Gewicht | 47.6 lb 21.6 kg |
Abweiser 685 mm (27")
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Länge
- 27 "
- 685 mm
- Breite
- 74 "
- 1879 mm
- Gewicht
- 47.6 lb
- 21.6 kg
Vergleichen Sie 685 mm (27") mit häufig verglichenen Modellen.
Kehrbesenzubehör
685 mm (27")
Ausgewählt
- Länge
- 27 "
- 685 mm
- Breite
- 74 "
- 1879 mm
- Gewicht
- 47.6 lb
- 21.6 kg
Kehrbesenzubehör
685 mm (27")
- Länge
- 27 "
- 685 mm
- Breite
- 85.8 "
- 2179 mm
- Gewicht
- 51.4 lb
- 23.3 kg