Besenhaken, IT-Schnellwechsler

Besenhaken, IT-Schnellwechsler Hakengruppen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Kombiniertes Gewicht
62.8 lb
28.5 kg
Schnittstellentyp
IT-Aufnahme
IT-Aufnahme
Gesamthöhe
29 "
737 mm

Produktspezifikationen für Besenhaken, IT-Schnellwechsler

Kombiniertes Gewicht 62.8 lb 28.5 kg
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme
Gesamthöhe 29 " 737 mm
Gesamtlänge 12.4 " 315 mm
Gesamtbreite 28 " 710 mm

Vergleichen Sie Besenhaken, IT-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme

Aktuelle Angebote für  Besenhaken, IT-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen