BA25 Hydraulisch, 12 V

BA25 Hydraulisch, 12 V Schwenkkehrbesen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
106.3 "
2700 mm
Arbeitsbreite
98.4 "
2500 mm
Bürstendurchmesser
27.6 "
700 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Optimal geeignet zum Reinigen von Parkplätzen, Industrieanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.
Variabler Kehrwinkel

Variabler Kehrwinkel

Lässt sich hydraulisch oder von Hand um 30 Grad nach links oder rechts anwinkeln, reinigt aber auch in gerader Stellung.
Einzigartige Aufhängung

Einzigartige Aufhängung

Durch das einzigartige Aufhängungssystem werden keine Stützräder benötigt. Der Besen hält ausgehend von der anfänglichen Einstellung einen konstanten Bodendruck über einen vertikalen Bewegungsbereich.
Parkstützen

Parkstützen

Die Parkstützen ermöglichen ein stabiles und sicheres Abstellen des Kehrbesens bei Nichtbenutzung.
Neu konstruierte Nivellierungsanzeige

Neu konstruierte Nivellierungsanzeige

Die Nivellierungsanzeige lässt den Bediener während des Betriebs jederzeit aus der Fahrerkabine erkennen, ob der Besen waagerecht steht.
Geschützte Hydraulikmotoren

Geschützte Hydraulikmotoren

Die Hydraulikmotoren sind vor Staub und Fremdkörpern geschützt, bei Bedarf jedoch leicht zugänglich.

Produktspezifikationen für BA25 Hydraulisch, 12 V

Gesamtbreite 106.3 " 2700 mm
Arbeitsbreite 98.4 " 2500 mm
Bürstendurchmesser 27.6 " 700 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Höhe 51.2 " 1300 mm
Länge 60.4 " 1535 mm
Gewicht 970 lb 440 kg
Optimaler Hydraulikstrom 40–150 l/min (11–40 gpm) 40–150 l/min (11–40 gpm)
Optimaler Hydraulikdruck 150–260 bar (2176–3771 psi) 150–260 bar (2176–3771 psi)
Motorschluckvolumen 11.9 in³/Umdrehung 195 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 385/min 385/min
Arbeitsbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 86.6 " 2200 mm
Gesamtbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 94.5 " 2400 mm
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Erfordert Hakengruppe Erfordert Hakengruppe
Spannungsauslegung 12 V 12 V

Vergleichen Sie BA25 Hydraulisch, 12 V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  BA25 Hydraulisch, 12 V

Weitere Angebote anzeigen