BA25-Handbuch, Polypropylen/Draht

BA25-Handbuch, Polypropylen/Draht Schwenkkehrbesen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
106 "
2700 mm
Arbeitsbreite
98.4 "
2500 mm
Bürstendurchmesser
27.6 "
700 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Ideal zum Reinigen von Parkplätzen, Industrieanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.
Variabler Kehrwinkel

Variabler Kehrwinkel

Lässt sich hydraulisch oder von Hand um 30 Grad nach links oder rechts anwinkeln, reinigt aber auch in gerader Stellung.
Einzigartige Aufhängung

Einzigartige Aufhängung

Das einzigartige Aufhängungssystem macht Stützräder überflüssig. Auch bei einer Reihe vertikaler Bewegungen behält die Bürste den Bodendruck von der Ausgangseinstellung konstant bei.
Parkstützen

Parkstützen

Wenn der Kehrbesen nicht benutzt wird, kann er dank der Parkstützen stabil und sicher abgestellt werden.
Umgestaltete Nivellieranzeige

Umgestaltete Nivellieranzeige

Die Nivellieranzeige hilft dem Bediener, die Ausrichtung des Kehrbesens bequem von der Fahrerkabine aus zu überprüfen.
Geschützte Hydraulikmotoren

Geschützte Hydraulikmotoren

Die Hydraulikmotoren sind vor Staub und Schmutz geschützt und bei Bedarf dennoch leicht zugänglich.

Produktspezifikationen für BA25-Handbuch, Polypropylen/Draht

Gesamtbreite 106 " 2700 mm
Arbeitsbreite 98.4 " 2500 mm
Bürstendurchmesser 27.6 " 700 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Höhe 51.2 " 1300 mm
Länge 60.4 " 1535 mm
Gewicht 948 lb 430 kg
Optimaler Hydraulikstrom 40–150 l/min (11–40 Gallonen pro Minute) 40–150 l/min (11–40 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 150–260 bar (2176–3771 psi) 150–260 bar (2176–3771 psi)
Motorschluckvolumen 11.9 in³/Umdrehung 195 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 385/min 385/min
Arbeitsbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 86.6 " 2200 mm
Gesamtbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 94.5 " 2400 mm
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Werkzeugaufnahme Werkzeugaufnahme

Vergleichen Sie BA25-Handbuch, Polypropylen/Draht mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View