1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme

1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme Universalschaufeln

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.8 "
2434 mm
Höhe
39.2 "
997 mm
Gewicht
1011.9 lb
459 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Entwickelt zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.
Schaufelkonstruktion

Schaufelkonstruktion

Konstruktion mit geformtem hinterem Kantenschutz verbessert die Beladbarkeit und Produktionsleistung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Hervorragende Befüllung

Hervorragende Befüllung

Optimaler Kantenschutzwinkel ohne scharfe Kanten verbessert die Befüllung und reduziert Materialansammlungen, um die Produktivität zu steigern.
Schneidwerkzeuge

Schneidwerkzeuge

Auf Wunsch ist die Basisschaufel auch mit Unterschraubmesser und Anschraubzähnen erhältlich.

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme

Breite 95.8 " 2434 mm
Höhe 39.2 " 997 mm
Gewicht 1011.9 lb 459 kg
Länge 37.6 " 955 mm
Kapazität 1.7 yd³ 1.3 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme

Weitere Angebote anzeigen