1,0 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung

Universalschaufeln 1,0 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.7 "
2406 mm
Höhe
33.1 "
840 mm
Gewicht
963.4 lb
437 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Abkippen und für allgemeine Räumarbeiten geeignet.

Produktspezifikationen für 1,0 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 94.7 " 2406 mm
Höhe 33.1 " 840 mm
Gewicht 963.4 lb 437 kg
Länge 34.6 " 880 mm
Kapazität 1.3 ft³ 1 l
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,0 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts