Schaufeln – Telehandler

Leichtgutschaufeln 2 m3 (2.6 yd3)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Nenninhalt
2.6 yd³
2 m³
Breite
98 "
2500 mm
Gewicht der Schaufel
1007 lb
500 kg

Produktspezifikationen für 2 m3 (2.6 yd3)

Schaufel-Nenninhalt 2.6 yd³ 2 m³
Breite 98 " 2500 mm
Gewicht der Schaufel 1007 lb 500 kg

Vergleichen Sie 2 m3 (2.6 yd3) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schaufeln – Telehandler

Schaufeln – Telehandler

Aktuelle Angebote für  2 m3 (2.6 yd3)

Weitere Angebote anzeigen