Schaufeln – Telehandler

Leichtgutschaufeln 3 m3 (3.9 yd3)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Nenninhalt
3.9 yd³
3 m³
Breite
106 "
2700 mm
Gewicht der Schaufel
1320 lb
599 kg

Produktspezifikationen für 3 m3 (3.9 yd3)

Schaufel-Nenninhalt 3.9 yd³ 3 m³
Breite 106 " 2700 mm
Gewicht der Schaufel 1320 lb 599 kg

Vergleichen Sie 3 m3 (3.9 yd3) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schaufeln – Telehandler

Schaufeln – Telehandler

Aktuelle Angebote für  3 m3 (3.9 yd3)

Weitere Angebote anzeigen