Schaufeln – Telehandler

Kombischaufeln 1 m3 (1.3 yd3)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Nenninhalt
1.3 yd³
1 m³
Breite
95 "
2418 mm
Gewicht der Schaufel
1687 lb
765 kg

Produktspezifikationen für 1 m3 (1.3 yd3)

Schaufel-Nenninhalt 1.3 yd³ 1 m³
Breite 95 " 2418 mm
Gewicht der Schaufel 1687 lb 765 kg

Vergleichen Sie 1 m3 (1.3 yd3) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schaufeln – Telehandler

Schaufeln – Telehandler

Aktuelle Angebote für  1 m3 (1.3 yd3)

Weitere Angebote anzeigen