Hubhaken 5000 kg (11023 lb)

Lasthaken Hubhaken 5000 kg (11023 lb)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
27.2 "
690 mm
Gewicht
216.1 lb
98 kg
Gesamthöhe
38.7 "
982 mm

Übersicht

Hebt und platziert Gegenstände schnell auf der Baustelle.

Produktspezifikationen für Hubhaken 5000 kg (11023 lb)

Gesamtbreite 27.2 " 690 mm
Gewicht 216.1 lb 98 kg
Gesamthöhe 38.7 " 982 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme
Maximale Nennlast 11023.1 lb 5000 kg
Maximale waagerechte Reichweite 19.7 " 500 mm

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Hubhaken 5000 kg (11023 lb)

Weitere Angebote anzeigen