4203 mm (165")

Lastarme 4203 mm (165")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
29.8 "
758 mm
Maximale Nennlast
5361.6 lb
2432 kg
Maximale waagerechte Reichweite
165.7 "
4208 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Entwickelt zum Transportieren und Verladen einer Vielzahl von Gütern und Maschinen. Auch zum Transportieren und Verladen von Bäumen und großen Sträuchern in der Landschaftsgestaltung geeignet.
HD-Konstruktion

HD-Konstruktion

Die HD-Konstruktion sorgt für zusätzliche Steifigkeit und Belastbarkeit.
Höhenverstellbarer Innenausleger

Höhenverstellbarer Innenausleger

Der höhenverstellbarer Innenausleger ist für eine einfache Positionierung vorgebohrt. Die Armlänge kann mit einem Sicherungsstift leicht manuell eingestellt werden, um sie an die Arbeits- und Ladebedingungen anzupassen.
HD-Schließring

HD-Schließring

Der robuste Schließring ist um 360 Grad schwenkbar.
Ausziehbar auf drei Längen

Ausziehbar auf drei Längen

Von der Vorderseite des Schnellwechslers aus auf drei Längen ausziehbar – und das alles nur durch Ziehen eines einzigen Bolzens.

Produktspezifikationen für 4203 mm (165")

Gesamtbreite 29.8 " 758 mm
Maximale Nennlast 5361.6 lb 2432 kg
Maximale waagerechte Reichweite 165.7 " 4208 mm
Gewicht 1075.9 lb 488 kg
Gesamthöhe 40.8 " 1035.4 mm
Ausgefahrene Länge 165.5 " 4203 mm
Eingefahrene Länge 102.5 " 2603 mm
Anzahl der Einstellungen 3 3
Länge zwischen den Einstellungen 31.5 " 800 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 4203 mm (165") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  4203 mm (165")

Weitere Angebote anzeigen